24512.0020 - T-ハンドル

仕様
d1 H7 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
止り穴付(メネジなし)
図:
1
d1 H7 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
-
l1 [mm]:
55 mm
製品番号:
24512.0020
資料
T-ハンドル
  • 止り穴付(メネジなし) – 図 1
  • d1 H7: 6 mm
  • l1: 55 mm
  • l2: 14 mm
  • h1: 33 mm
  • h2: 22 mm
  • t: 12 mm
  • 重量: 31 g
T-ハンドル

材質

  • アルミニウム、樹脂塗装、色:黒 つや消し RAL 9005相当
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24512.0020