クランプナット・レバー 溶接、ダブルレバー

EH 24470.

両手での操作が可能です。

検索結果は 10 ヒットしました

材質
l 約 [mm]
d1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
スティール、亜鉛めっき
l 約 [mm]:
約 47,5 mm
d1 [mm]:
M8
製品番号:
24470.0706
CAD
資料
クランプナット・レバー
  • 鋼 
  • l: 約 47,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 26 mm
  • 重量: 63 g
show article view
クランプナット・レバー
材質:
スティール、亜鉛めっき
l 約 [mm]:
約 59,5 mm
d1 [mm]:
M10
製品番号:
24470.0708
CAD
資料
クランプナット・レバー
  • 鋼 
  • l: 約 59,5 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 32 mm
  • 重量: 116 g
show article view
クランプナット・レバー
材質:
スティール、亜鉛めっき
l 約 [mm]:
約 75,5 mm
d1 [mm]:
M12
製品番号:
24470.0710
CAD
資料
クランプナット・レバー
  • 鋼 
  • l: 約 75,5 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 40 mm
  • 重量: 210 g
show article view
クランプナット・レバー
材質:
スティール、亜鉛めっき
l 約 [mm]:
約 94,5 mm
d1 [mm]:
M16
製品番号:
24470.0712
CAD
資料
クランプナット・レバー
  • 鋼 
  • l: 約 94,5 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 52 mm
  • 重量: 432 g
show article view
クランプナット・レバー
材質:
スティール、亜鉛めっき
l 約 [mm]:
約 118 mm
d1 [mm]:
M20
製品番号:
24470.0716
CAD
資料
クランプナット・レバー
  • 鋼 
  • l: 約 118 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 62 mm
  • 重量: 716 g
show article view
クランプナット・レバー
材質:
ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
l 約 [mm]:
約 47,5 mm
d1 [mm]:
M8
製品番号:
24470.0806
CAD
資料
クランプナット・レバー
  • ステンレス鋼
  • l: 約 47,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 26 mm
  • 重量: 63 g
show article view
クランプナット・レバー
材質:
ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
l 約 [mm]:
約 59,5 mm
d1 [mm]:
M10
製品番号:
24470.0808
CAD
資料
クランプナット・レバー
  • ステンレス鋼
  • l: 約 59,5 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 32 mm
  • 重量: 116 g
show article view
クランプナット・レバー
材質:
ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
l 約 [mm]:
約 75,5 mm
d1 [mm]:
M12
製品番号:
24470.0810
CAD
資料
クランプナット・レバー
  • ステンレス鋼
  • l: 約 75,5 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 40 mm
  • 重量: 210 g
show article view
クランプナット・レバー
材質:
ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
l 約 [mm]:
約 94,5 mm
d1 [mm]:
M16
製品番号:
24470.0812
CAD
資料
クランプナット・レバー
  • ステンレス鋼
  • l: 約 94,5 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 52 mm
  • 重量: 432 g
show article view
クランプナット・レバー
材質:
ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
l 約 [mm]:
約 118 mm
d1 [mm]:
M20
製品番号:
24470.0816
CAD
資料
クランプナット・レバー
  • ステンレス鋼
  • l: 約 118 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 62 mm
  • 重量: 716 g
show article view
クランプナット・レバー

材質

  • スティール、亜鉛めっき
  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24470. クランプナット・レバー – 溶接、ダブルレバー
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい