24470.0806 - クランプナット・レバー
溶接、ダブルレバー

両手での操作が可能です。

この製品は 24470.0806 - クランプナット・レバー 溶接、ダブルレバー / (l: 約 47,5 mm) 製品グループの1モデルです クランプナット・レバー 溶接、ダブルレバー (EH 24470.)

材質
l - 約 [mm]
d1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
l 約 [mm]:
約 47,5 mm
d1 [mm]:
M8
製品番号:
24470.0806
資料
クランプナット・レバー
  • ステンレス鋼
  • l: 約 47,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 26 mm
  • 重量: 63 g
クランプナット・レバー

材質

  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24470.0806