24470.0712 - クランプナット・レバー
溶接、ダブルレバー

両手での操作が可能です。

この製品は 24470.0712 - クランプナット・レバー 溶接、ダブルレバー / (l: 約 94,5 mm) 製品グループの1モデルです クランプナット・レバー 溶接、ダブルレバー (EH 24470.)

材質
l - 約 [mm]
d1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
スティール、亜鉛めっき
l 約 [mm]:
約 94,5 mm
d1 [mm]:
M16
製品番号:
24470.0712
資料
クランプナット・レバー
  • 鋼 
  • l: 約 94,5 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 52 mm
  • 重量: 432 g
クランプナット・レバー

材質

  • スティール、亜鉛めっき
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24470.0712
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.