- 斜めレバー 貫通穴付 形状L – 図 1, 鋼
- l1: 50 mm
- l2: 約 48 mm
- a: 4 mm
- b: 約 9,5 mm
- d1: 8 mm
- d2 H7: 6 mm
- d3: 12 mm
- h: 約 24 mm
- 重量: 16 g
show article view
- 斜めレバー 貫通穴付 形状L – 図 1, 鋼
- l1: 63 mm
- l2: 約 60 mm
- a: 5 mm
- b: 約 12 mm
- d1: 10 mm
- d2 H7: 8 mm
- d3: 16 mm
- h: 約 30,5 mm
- 重量: 37 g
show article view
- 斜めレバー 貫通穴付 形状L – 図 1, 鋼
- l1: 80 mm
- l2: 約 76 mm
- a: 6 mm
- b: 約 14,5 mm
- d1: 13 mm
- d2 H7: 10 mm
- d3: 20 mm
- h: 約 38 mm
- 重量: 73 g
show article view
- 斜めレバー 貫通穴付 形状L – 図 1, 鋼
- l1: 100 mm
- l2: 約 95 mm
- a: 7,5 mm
- b: 約 18,5 mm
- d1: 16 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 25 mm
- h: 約 47 mm
- 重量: 140 g
show article view
- 斜めレバー 貫通穴付 形状L – 図 1, 鋼
- l1: 125 mm
- l2: 約 119 mm
- a: 10 mm
- b: 約 24 mm
- d1: 20 mm
- d2 H7: 16 mm
- d3: 32 mm
- h: 約 59,5 mm
- 重量: 282 g
show article view
- 斜めレバー 貫通穴付 形状L – 図 1, 鋼
- l1: 160 mm
- l2: 約 152 mm
- a: 12,5 mm
- b: 約 30 mm
- d1: 25 mm
- d2 H7: 20 mm
- d3: 40 mm
- h: 約 75,7 mm
- 重量: 553 g
show article view
- 斜めレバー 貫通穴付 形状L – 図 1, 鋼
- l1: 200 mm
- l2: 約 190 mm
- a: 18 mm
- b: 約 40 mm
- d1: 32 mm
- d2 H7: 24 mm
- d3: 50 mm
- h: 約 97 mm
- 重量: 1096 g
show article view
- ボールレバー、 メネジ付、 形状N – 図 2, 鋼
- l1: 50 mm
- l2: 約 48 mm
- a: 4 mm
- b: 約 9,5 mm
- d1: 8 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- h: 約 24 mm
- 重量: 17 g
show article view
- ボールレバー、 メネジ付、 形状N – 図 2, 鋼
- l1: 63 mm
- l2: 約 60 mm
- a: 5 mm
- b: 約 12,5 mm
- d1: 10 mm
- d2: M8
- d3: 16 mm
- h: 約 30,5 mm
- 重量: 38 g
show article view
- ボールレバー、 メネジ付、 形状N – 図 2, 鋼
- l1: 80 mm
- l2: 約 76 mm
- a: 6 mm
- b: 約 15 mm
- d1: 13 mm
- d2: M10
- d3: 20 mm
- h: 約 38 mm
- 重量: 74 g
show article view
- ボールレバー、 メネジ付、 形状N – 図 2, 鋼
- l1: 100 mm
- l2: 約 95 mm
- a: 7,5 mm
- b: 約 19 mm
- d1: 16 mm
- d2: M12
- d3: 25 mm
- h: 約 47 mm
- 重量: 142 g
show article view
- ボールレバー、 メネジ付、 形状N – 図 2, 鋼
- l1: 125 mm
- l2: 約 119 mm
- a: 10 mm
- b: 約 25 mm
- d1: 20 mm
- d2: M16
- d3: 32 mm
- h: 約 59,5 mm
- 重量: 297 g
show article view
- ボールレバー、 メネジ付、 形状N – 図 2, 鋼
- l1: 160 mm
- l2: 約 152 mm
- a: 12,5 mm
- b: 約 31 mm
- d1: 25 mm
- d2: M20
- d3: 40 mm
- h: 約 75,7 mm
- 重量: 574 g
show article view
- ボールレバー、 メネジ付、 形状N – 図 2, 鋼
- l1: 200 mm
- l2: 約 190 mm
- a: 18 mm
- b: 約 41 mm
- d1: 32 mm
- d2: M24
- d3: 50 mm
- h: 約 97 mm
- 重量: 1140 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- 斜めレバー 貫通穴付 形状L – 図 1, ステンレス鋼
- l1: 63 mm
- l2: 約 60 mm
- a: 5 mm
- b: 約 12 mm
- d1: 10 mm
- d2 H7: 8 mm
- d3: 16 mm
- h: 約 30,5 mm
- 重量: 37 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- 斜めレバー 貫通穴付 形状L – 図 1, ステンレス鋼
- l1: 80 mm
- l2: 約 76 mm
- a: 6 mm
- b: 約 14,5 mm
- d1: 13 mm
- d2 H7: 10 mm
- d3: 20 mm
- h: 約 38 mm
- 重量: 73 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- 斜めレバー 貫通穴付 形状L – 図 1, ステンレス鋼
- l1: 100 mm
- l2: 約 95 mm
- a: 7,5 mm
- b: 約 18,5 mm
- d1: 16 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 25 mm
- h: 約 47 mm
- 重量: 140 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- ボールレバー、 メネジ付、 形状N – 図 2, ステンレス鋼
- l1: 50 mm
- l2: 約 48 mm
- a: 4 mm
- b: 約 9,5 mm
- d1: 8 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- h: 約 24 mm
- 重量: 17 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- ボールレバー、 メネジ付、 形状N – 図 2, ステンレス鋼
- l1: 63 mm
- l2: 約 60 mm
- a: 5 mm
- b: 約 12,5 mm
- d1: 10 mm
- d2: M8
- d3: 16 mm
- h: 約 30,5 mm
- 重量: 38 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- ボールレバー、 メネジ付、 形状N – 図 2, ステンレス鋼
- l1: 80 mm
- l2: 約 76 mm
- a: 6 mm
- b: 約 15 mm
- d1: 13 mm
- d2: M10
- d3: 20 mm
- h: 約 38 mm
- 重量: 74 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- ボールレバー、 メネジ付、 形状N – 図 2, ステンレス鋼
- l1: 100 mm
- l2: 約 95 mm
- a: 7,5 mm
- b: 約 19 mm
- d1: 16 mm
- d2: M12
- d3: 25 mm
- h: 約 47 mm
- 重量: 142 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- ボールレバー、 メネジ付、 形状N – 図 2, ステンレス鋼
- l1: 125 mm
- l2: 約 119 mm
- a: 10 mm
- b: 約 25 mm
- d1: 20 mm
- d2: M16
- d3: 32 mm
- h: 約 59,5 mm
- 重量: 297 g
show article view
材質
- スティール、黒染
- ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
データシート EH 24470. ボールレバー – DIN 99
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい