24470.0320 - ボールレバー
DIN 99

仕様
材質
l1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
ボールレバー、 メネジ付、 形状N
図:
2
材質:
スティール、黒染
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M24
製品番号:
24470.0320
資料
ボールレバー
  • ボールレバー、 メネジ付、 形状N – 図 2, 鋼 
  • l1: 200 mm
  • l2: 約 190 mm
  • a: 18 mm
  • b: 約 41 mm
  • d1: 32 mm
  • d2: M24
  • d3: 50 mm
  • h: 約 97 mm
  • 重量: 1140 g
ボールレバー

材質

  • スティール、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24470.0320
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.