24470.0208 - ボールレバー
DIN 99

仕様
材質
l1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
斜めレバー 貫通穴付 形状L
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
10 mm
製品番号:
24470.0208
資料
ボールレバー
  • 斜めレバー 貫通穴付 形状L – 図 1, ステンレス鋼
  • l1: 80 mm
  • l2: 約 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: 約 14,5 mm
  • d1: 13 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 約 38 mm
  • 重量: 73 g
ボールレバー

材質

  • ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24470.0208