24470.0110 - ボールレバー
DIN 99

仕様
材質
l1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
斜めレバー 貫通穴付 形状L
図:
1
材質:
スティール、黒染
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
12 mm
製品番号:
24470.0110
資料
ボールレバー
  • 斜めレバー 貫通穴付 形状L – 図 1, 鋼 
  • l1: 100 mm
  • l2: 約 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: 約 18,5 mm
  • d1: 16 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • h: 約 47 mm
  • 重量: 140 g
ボールレバー

材質

  • スティール、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24470.0110