Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 24 risultati
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 5 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 266 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 269 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 270 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 278 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 5 mm
Foro di ricezione H11: 8,3 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 266 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Foro di ricezione H11: 8,3 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 266 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Foro di ricezione H11: 8,3 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 273 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Foro di ricezione H11: 8,3 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 235 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,2 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 : 2,7 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2 : 2,4 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3 : 2,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Foro di ricezione H11: 10 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 277 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,2 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 : 2,7 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2 : 2,4 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3 : 2,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Foro di ricezione H11: 10 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 277 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,2 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 : 2,7 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2 : 2,4 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3 : 2,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Foro di ricezione H11: 10 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 299 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,2 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 : 2,7 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2 : 2,4 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3 : 2,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Foro di ricezione H11: 10 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 291 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 11 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 : 3,5 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2 : 3,2 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Foro di ricezione H11: 12 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 282 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 11 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 : 3,5 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2 : 3,2 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Foro di ricezione H11: 12 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 289 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 11 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 : 3,5 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2 : 3,2 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Foro di ricezione H11: 12 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 299 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 11 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 : 3,5 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2 : 3,2 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Foro di ricezione H11: 12 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 309 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 16,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 16,7 mm
l2 ±0,5: 13 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 : 3,8 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2 : 3,5 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Foro di ricezione H11: 13,8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 302 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 16,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 16,7 mm
l2 ±0,5: 13 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 : 3,8 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2 : 3,5 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 35 mm
Foro di ricezione H11: 13,8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 360 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
l1 +0,6: 75 mm
d2 : 16,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 16,7 mm
l2 ±0,5: 13 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 : 3,8 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2 : 3,5 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 35 mm
Foro di ricezione H11: 13,8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 391 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 18,6 mm
d3 : 25 mm
d4 min.: 19,2 mm
l2 ±0,5: 15,1 mm
l3 : 31 mm
l4 : 44,5 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 92,8 mm
l9 : 21,5 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 : 4,8 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2 : 4,5 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3 : 4,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Foro di ricezione H11: 16 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 385 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 18,6 mm
d3 : 25 mm
d4 min.: 19,2 mm
l2 ±0,5: 15,1 mm
l3 : 31 mm
l4 : 44,5 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 92,8 mm
l9 : 21,5 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 : 4,8 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2 : 4,5 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3 : 4,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 35 mm
Foro di ricezione H11: 16 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 424 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 75 mm
d2 : 18,6 mm
d3 : 25 mm
d4 min.: 19,2 mm
l2 ±0,5: 15,1 mm
l3 : 31 mm
l4 : 44,5 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 92,8 mm
l9 : 21,5 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 : 4,8 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2 : 4,5 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3 : 4,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 40 mm
Foro di ricezione H11: 16 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 467 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 24,5 mm
d3 : 30 mm
d4 min.: 25,2 mm
l2 ±0,5: 19,7 mm
l3 : 36,5 mm
l4 : 52 mm
l5 : 32,6 mm
l6 : 36 mm
l7 : 56 mm
l8 : 114 mm
l9 : 26 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 : 10 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2 : 8,5 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3 : 6,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 25 mm
Foro di ricezione H11: 20 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 709 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 75 mm
d2 : 24,5 mm
d3 : 30 mm
d4 min.: 25,2 mm
l2 ±0,5: 19,7 mm
l3 : 36,5 mm
l4 : 52 mm
l5 : 32,6 mm
l6 : 36 mm
l7 : 56 mm
l8 : 114 mm
l9 : 26 mm
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1 : 10 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2 : 8,5 kN
Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3 : 6,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 30 mm
Foro di ricezione H11: 20 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 776 g
per la dell'articolo
Materiale
Gambo
Acciaio fosfatato al manganese
Pulsante
Alluminio, anodizzato rosso
Anello
Acciaio fosfatato al manganese
Molla
Assemblaggio
E' sufficiente un foro di ricezione in tolleranza H11.
Montaggio:
Premere il pulsante e tenerlo premuto
Inserire il perno di sollevamento
Rilasciare il pulsante (Il pulsante deve essere di nuovo nella sua posizione originale)
Smontaggio:
Premere il pulsante e tenerlo premuto.
Rimuovere il perno di sollevamento.
Rilasciare il pulsante.
Funzionamento
Ogni perno di sollevamento è corredato dal manuale di istruzione e dalla dichiarazione di conformità CE.
Original operating instructions lifting pins
Categoria:
Operazioni manuali
Carrello download:
Scarica il carrello
Brevi istruzioni per l‘uso perni di sollevamento
Categoria:
Operazioni manuali
Carrello download:
Scarica il carrello
Accessori
Sono disponibili, come accessorio, le bussole di innesto per d1 = 8, 10, 12, 16 e 20
Altri prodotti
Perni di sollevamento, autobloccanti, in acciaio inox
Boccole di montaggio, per perni di sollevamento
Boccole di montaggio ad incasso, per perni di sollevamento
Bussole di posizionamento piana, per perni di sollevamento
Perni di sollevamento per fori filettati, autobloccanti
Perni di sollevamento per fori filettati, autobloccanti, per fori centrali in acordo con la normativa DIN 332
Perni di sollevamento per fori filettati, autobloccanti, con golfare rotante
Perni di sollevamento per fori filettati, autobloccanti - POLLICI
Perni di sollevamento per fori filettati, autobloccanti, con golfare rotante - POLLICI
Conforme alla normativa RoHS
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Contiene sostanze della Proposition 65
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Qual è la differenza tra perni di sollevamento e perni di sollevamento filettati?
I componenti che hanno una filettatura esistente possono essere spostati o sollevati con il perno di sollevamento filettato. I perni di sollevamento possono essere montati molto rapidamente in fori con sotto squadri già esistenti. Se non è possibile un sotto squadro, ad es. con parti a parete sottile o materiale di supporto morbido, è possibile utilizzare una boccola di posizionamento associata.
Cosa considerare quando si montano i perni di sollevamento?
La tolleranza H11 è sufficiente per il foro di posizionamento. Il perno di sollevamento deve essere sempre inserito completamente nel foro. Poiché si tratta di un dispositivo di sollevamento del carico certificato TÜV con marcatura CE, è necessario osservare le istruzioni per l'uso.
Quanto carico assiale può essere applicato ai perni di sollevamento?
La capacità di carico massima dipende dalla variante utilizzata. I valori sono compresi nell'intervallo tra 1,5 kN (diametro 8) e 10 kN (diametro 20) con sicurezza 5 volte maggiore. Valori inferiori valgono per la direzione di trazione diagonale o di 90° - vedere la tabella dei dati del prodotto.
Da quale quantità può essere prodotta una geometria speciale per i perni di sollevamento?
Un'offerta economica può essere fatta per ordini a partire da 10 pezzi in sù. Se necessario, non esitate a inviarci la vostra richiesta.
Qual è la differenza tra il certificato TÜV e la marcatura CE per perni di sollevamento e perni di sollevamento filettati?
Poiché i perni di sollevamento filettati e i perni di sollevamento sono dispositivi di sollevamento del carico e rientrano quindi nel campo di applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE, la marcatura CE è obbligatoria. La marcatura CE prevede, tra l'altro, che sia specificata una portata massima dei perni di sollevamento e/o dei perni di sollevamento filettati. Queste informazioni sono determinate da calcoli e test interni. Il perno di sollevamento o il perno di sollevamento filettato riceve un'approvazione TÜV solo se questi valori sono stati testati e approvati anche dal TÜV. Le esecuzioni speciali vengono prodotte solo come perni speciali senza marcatura CE e quindi senza indicazione della capacità di carico, poiché di solito non vengono eseguite prove e calcoli per esse. Se necessario, può essere rilasciata una marcatura CE se il perno di sollevamento o il perno di sollevamento filettato è simile a un perno di sollevamento standard e i suoi dati di carico possono essere utilizzati come riferimento. Un certificato TÜV deve essere ordinato appositamente al TÜV per ogni taglia ed è accompagnato da costi aggiuntivi. Se necessario, non esitate a inviarci la vostra richiesta.
I dettagli impressi sui perni di sollevamento sono un'indicazione del lotto di produzione?
Sì, oltre alla data di produzione annuale, sul perno di sollevamento è indicato anche il rispettivo numero di serie S/N.
Di quali materiali sono fatti i perni di sollevamento?
Esiste una versione in acciaio trattato termicamente, temprato, fosfatato al manganese e una versione in acciaio inox 1.4542 temprato per precipitazione, a seconda dell'area di applicazione. Per i valori di carico vedere la tabella dei dati del prodotto.
Qual è la durata di un perno di sollevamento?
Non è possibile rispondere in modo generale, poiché dipende sempre dall'applicazione e dai fattori ambientali. Se un perno di sollevamento è danneggiato, ad es. se è incrinato o deformato, deve essere immediatamente rimosso dall'uso. Questo controllo visivo e funzionale deve essere effettuato prima di ogni utilizzo. Inoltre il perno di sollevamento deve essere sottoposto una volta all'anno a un controllo di sicurezza, compreso un controllo visivo e funzionale da parte di una persona qualificata.
I perni di sollevamento possono essere utilizzati per la protezione personale?
I perni di sollevamento non sono omologati per essere utilizzati per la protezione delle persone. Se i perni di sollevamento devono essere utilizzati a tale scopo, il perno di sollevamento deve essere appositamente approvato come sollevatore per il personale dal produttore di questi prodotti.