Prodotti aeronautici
The Bypass Pin Kits are used in the Ground Support (GSE). They are used as Gear Pin or Steering Bypass Pin for pushback.
When the pin is inserted, the steering hydraulics on the landing gear are bypassed. This allows the aircraft to be moved by a tractor without having to deactivate the entire aircraft hydraulics. A warning streamer with the text "Remove before flight" (RBF Flag) is attached to the ball lock pin by means of a retaining cable.
Questi nuovi perni di sollevamento filettati con golfare girevole hanno il vantaggio che il golfare può ruotare liberamente attorno al perno grazie alle boccole del cuscinetto esenti da manutenzione.
Unisciti a noi in attraverso un viaggio con i componenti normalizzati.
Il nostro attuale sistema di gestione della qualità è stato testato e certificato secondo gli standard del 2016.
Contatto di riferimento per richieste, consulenza tecnica, elaborazione degli ordini, servizio post vendita e altri contatti importanti in azienda.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti