7390b93daa58-2.illu_erwin_header_1920x1080px_3-kopie_it.jpg

 

SANE per materiali e per gli utilizzatori! 

Nei nostri prodotti si celano oltre 80 anni di esperienza nella produzione e l’uso!

Ciò offre tanti vantaggi - in termini di QUALITÀ, SICUREZZA e SALUTE!

Perché? Erwin te lo spiegas!

 

 

DISTACCO DI SCHEGGE METALLICHE

Le schegge metalliche possono staccarsi nella fresatura o nella tornitura - ma assolutamente no quando si colpisce!

Nessun pericolo di distacco di schegge metalliche, poiché si colpisce con inserti più teneri dell'acciaio!

 

VOLUME

Sentire quel che si vuol sentire!

Con le nostre mazzuole antirimbalzo fino al  63 % di inquinamento acustico in meno, come con un martello Locksmith’s da 500g.

 

VIBRAZIONE / RIMBALZO

Dolori? Basta che non sia per il lavoro!

Fino al 58 % di vibrazioni in meno sul manico e quindi anche sul braccio, rispetto a un martello Locksmith’s da 500g.

I pallini d’acciaio presenti nella testa delle nostre mazzuole minimizzano il rimbalzo.

 

FORZA D’IMPATTO

Resistono più a lungo!

Nonostante salvaguardino i pezzi, forza d’impatto equiparabile e in parte addirittura notevolmente più elevata rispetto a un martello Locksmith’s - Grazie al principio SUPERCRAFT.

 

 

SALVAGUARDIA DEI MATERIALI

Da morbidi a durissimi - gli inserti SIMPLEX!

Che si debbano lavorare acciaio, alluminio o legno, con i differenti inserti SIMPLEX si lasciano solamente i segni che si vogliono lasciare, evitando oltretutto le complicazioni (uso di mazze, ecc.).

 

 

ERGONOMIA

Presa sempre sufficiente!

I nostri manici sagomati e le nostre impugnature in gomma di forma ergonomica stanno in mano perfettamente e  garantiscono una presa sicura.

 

QUALITÀ

 

MANICO IN LEGNO

I manici in legno delle nostre mazzuole SUPERCRAFT e SIMPLEX sono realizzati in hickory o acacia.

Di norma i manici in legno a filamenti lunghi non si spezzano in due e quindi sono notevolmente più sicuri rispetto a quelli in altre essenze.

 

SEDI

Protetti - anche in caso di colpi errati!

Le guaine di protezione proteggono il manico in caso di colpi errati.

Inoltre le sedi sono estremamente stabili e resistenti alle rotture.

Uno spesso rivestimento in polvere protegge la sede dalla corrosione.

 

RESISTENZA

Gli inserti in nylon delle mazzuole SUPERCRAFT sono i più resistenti sul mercato. Sono in grado di resistere anche agli urti su bordi in acciaio
(persino a temperature sotto lo zero).

 

PRECISIONE

Qualità costantemente elevata!

Le operazioni di saldatura nella produzione delle nostre mazzuole SUPERCRAFT vengono eseguite da robot. Ciò garantisce una qualità costantemente elevata. I rottami d'acciaio nella testa sono sigillati in maniera assolutamente sicura.

 

ECONOMICITÀ

 

DURATA E FLESSIBILITÀ

La durata degli inserti in gomma delle mazzuole SIMPLEX è pari a un multiplo di quella delle mazzuole in gomma convenzionali.

2 in 1: due attrezzi in uno!

Grazie alle tante varianti dei nostri inserti con differenti gradi di durezza, è possibile comporre la propria mazzuola personalizzata praticamente per qualsiasi campo d’impiego.

 

AGGIUNGIBILI SUCCESSIVAMENTE

Permettono di risparmiare soldi e risorse!

Inserti e manici, ma anche le sedi delle nostre mazzuole, possono essere sostituiti e aggiunti successivamente.

Ciò consente di risparmiare non solo soldi, ma anche risorse.

 

ERWIN te lo spiega

Una grande famiglia: Erwin Halder - Erwin te lo spiega, 1° puntata

Iniziamo! In futuro Erwin vi spiegherà perché la plastica fa bene alla salute, perché è meglio avere la testa piena di pallini e tante altre cose ancora. Ma oggi si presenta per la prima volta – buon divertimento con "Erwin te lo spiega"!

Perché la plastica fa bene alla salute - Erwin te lo spiega, 2° puntata

Credi che la plastica non sia sana? Adesso Erwin ti dimostrerà esattamente il contrario. Buon divertimento con la 2° puntata di „Erwin te lo spiega“!

Come contrastare i rimbalzi: Erwin te lo spiega, 3° puntata

Stanco dei rimbalzi? Erwin ti spiega come evitarli in futuro – nel 3° episodio di "Erwin te lo spiega"!

Perché quelle morbide sono le mazzuole migliori - Erwin te lo spiega, 4° episodio

Anche le morbide sono in grado si sprigionare potenza, come puoi vedere nel 4° episodio della nostra serie "Erwin te lo spiega". Dacci dentro!

Come contrastare i rimbalzi: Erwin te lo spiega, 3° puntata

Stanco dei rimbalzi? Erwin ti spiega come evitarli in futuro – nel 3° episodio di "Erwin te lo spiega"!

Perché quelle morbide sono le mazzuole migliori - Erwin te lo spiega, 4° episodio

Anche le morbide sono in grado si sprigionare potenza, come puoi vedere nel 4° episodio della nostra serie "Erwin te lo spiega". Dacci dentro!

Come contrastare i rimbalzi: Erwin te lo spiega, 3° puntata

Stanco dei rimbalzi? Erwin ti spiega come evitarli in futuro – nel 3° episodio di "Erwin te lo spiega"!

Perché quelle morbide sono le mazzuole migliori - Erwin te lo spiega, 4° episodio

Anche le morbide sono in grado si sprigionare potenza, come puoi vedere nel 4° episodio della nostra serie "Erwin te lo spiega". Dacci dentro!

Come contrastare i rimbalzi: Erwin te lo spiega, 3° puntata

Stanco dei rimbalzi? Erwin ti spiega come evitarli in futuro – nel 3° episodio di "Erwin te lo spiega"!

Perché quelle morbide sono le mazzuole migliori - Erwin te lo spiega, 4° episodio

Anche le morbide sono in grado si sprigionare potenza, come puoi vedere nel 4° episodio della nostra serie "Erwin te lo spiega". Dacci dentro!

Come contrastare i rimbalzi: Erwin te lo spiega, 3° puntata

Stanco dei rimbalzi? Erwin ti spiega come evitarli in futuro – nel 3° episodio di "Erwin te lo spiega"!

Perché quelle morbide sono le mazzuole migliori - Erwin te lo spiega, 4° episodio

Anche le morbide sono in grado si sprigionare potenza, come puoi vedere nel 4° episodio della nostra serie "Erwin te lo spiega". Dacci dentro!