Maz­zuo­la BLAC­K­CRAFT
 IM0009183 Foto Banner

Maz­zuo­la BLAC­K­CRAFT

BLACKCRAFT

BLACKCRAFT - forza bruta, ben dosata!

Con sede a tubo d'acciaio rivestito in PUR e manico ergonomico, il mazzuolo BLACKCRAFT è utilizzabile ogniqualvolta bisogna lavorare pezzi sensibili con particolare attenzione. È particolarmente indicato per installazioni e riparazioni di autovetture, raddrizzamenti, lavorazione di lamiere e posizionamento dei pezzi da lavorare.

Testa antirimbalzo riempita di pallini d'acciaio: il mazzuolo non rimbalza dopo aver colpito il pezzo. Tutta la forza d'impatto viene trasferita al pezzo in lavorazione. BLACKCRAFT consente di lavorare senza fatica e senza sollecitare le articolazioni.

BLACKCRAFT è disponibile nei diametri 40 mm, 50 mm e 60 mm.