Il sistema a fori (ø12 F6/M12 e ø16 F6/M16) consente agli operatori di preparare velocemente e lavorare con precisione i pezzi dalle singole geometrie. Possiamo fornire piastre base con fori di posizionamento temprati (e boccole corrispondenti) e filettature coassiali in qualsiasi dimensione richiesta. A seconda dello scenario di bloccaggio, possono essere utilizzate come sistema autonomo o come parte di un sistema combinato.
La gamma di sistemi a fori inclusi nelle nostre attrezzature modulari comprende gruppi di prodotti come piastre base, elementi costruttivi e mensole. Queste parti sono disponibili a magazzino.
La selezione si divide nelle seguenti categorie:
Mettiamo inoltre a disposizione per il download in vari formati i dati CAD associati a tutte le nostre parti normalizzate.
Le due attrezzature modulari L12 e L16 si basano su fori di diametro 12 mm o 16 mm / filettatura M12 o M16.
Una sola serie di parti del sistema è utilizzabile per preparare diverse attrezzature.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti