La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione del manico integrato permette all'utilizzatore di controllare bene e di stabilire autonomamente la forza d'impatto. In questo modo è possibile lavorare materiali fragili.
Il manico in legno di alta qualità, antivibrazioni e di forma ergonomica è dotato di una doppia verniciatura nell'area dell'impugnatura ed è quindi insensibile allo sporco.
È possibile scegliere tra 6 inserti con diversi gradi di durezza nei diametri da 30 mm a 60 mm.
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia di denaro che di risorse.