22350.0612 - Perno di sollevamento
autobloccanti

Robusto elemento di sollevamento, rapido e di facile applicazione, dotato di anello di snodo con ponticello di sicurezza per evitare rilasci accidentali. Permette di eliminare filetti o altri accorgimenti nei pezzi da sollevare.

Resistenti alla corrosione.

Questo articolo 22350.0612 - Perno di sollevamento autobloccanti / (d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm, l1 +0,6: 15 mm) è una variante del gruppo di articoli Perni di sol­le­va­men­to autobloccanti (EH 22350.)

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Ca­ri­co am­mes­so se­con­do DIN EN 13155 F1 [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Ca­ri­co am­mes­so se­con­do DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Article-No.:
22350.0612
Documenti
Perno di sollevamento
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • Foro di ricezione H11: 8,3 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 266 g
Perno di sollevamento

Materiale

Gambo

  • Acciaio fosfatato al manganese

Pulsante

  • Alluminio, anodizzato rosso

Anello

  • Acciaio fosfatato al manganese

Molla

  • Acciaio inox

Assemblaggio

E' sufficiente un foro di ricezione in tolleranza H11.

Montaggio:

  • Premere il pulsante e tenerlo premuto
  • Inserire il perno di sollevamento
  • Rilasciare il pulsante (Il pulsante deve essere di nuovo nella sua posizione originale)

Smontaggio:

  • Premere il pulsante e tenerlo premuto.
  • Rimuovere il perno di sollevamento.
  • Rilasciare il pulsante.

Funzionamento

Ogni perno di sollevamento è corredato dal manuale di istruzione e dalla dichiarazione di conformità CE.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22350.0612
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Original operating instructions lifting pins
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Brevi istruzioni per l‘uso perni di sollevamento
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Lifting Devices
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.