Per lo smontaggio di flange durante gli interventi di manutenzione e la regolazione di tubazioni durante l’assemblaggio di collegamenti a vite, è possibile utilizzare mazzuoli SIMPLEX nella combinazione rame/nylon. Si tratta di attrezzi molto potenti che non causano danneggiamenti.
I mazzuoli antirimbalzo SUPERCRAFT non compromettono le articolazioni e vengono impiegati per allineare telai, registrare controventature e coprigiunti durante i lavori di giunzione. Molto apprezzati sono i formati da D40 mm a D60 mm con manico in tubo d’acciaio e impugnatura antiscivolo in gomma.
Quando si tratta di spostare e sostenere telai o di smontare flange da tubazioni di grandi impianti serve una grande forza. Quella che i mazzuoli antirimbalzo SUPERCRAFT sono in grado di offrire.