Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 20 risultati
Materiale:
acciaio inox
Versione:
without bores
Maggior dettagli
without bores – Fig. 1, acciaio inox
b1 : 60 mm
l1 : 30 mm
d2 : 3 mm
h1 : ~ 6 mm
h2 : 1,5 mm
Forza di ritegno F1 : ~ 700 N
Forza di ritegno F2 : ~ 500 N
Forza di ritegno F3 : ~ 450 N
Peso: 25 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
without bores
Maggior dettagli
without bores – Fig. 1, acciaio inox
b1 : 80 mm
l1 : 40 mm
d2 : 4 mm
h1 : ~ 8 mm
h2 : 2 mm
Forza di ritegno F1 : ~ 1200 N
Forza di ritegno F2 : ~ 1000 N
Forza di ritegno F3 : ~ 1000 N
Peso: 59 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
without bores
Maggior dettagli
without bores – Fig. 1, acciaio inox
b1 : 100 mm
l1 : 50 mm
d2 : 6 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Forza di ritegno F1 : ~ 1200 N
Forza di ritegno F2 : ~ 1600 N
Forza di ritegno F3 : ~ 700 N
Peso: 99 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
without bores
Maggior dettagli
without bores – Fig. 1, acciaio inox
b1 : 120 mm
l1 : 60 mm
d2 : 6 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Forza di ritegno F1 : ~ 1100 N
Forza di ritegno F2 : ~ 2500 N
Forza di ritegno F3 : ~ 1000 N
Peso: 139 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Maggior dettagli
with bores – Fig. 2, acciaio inox
b1 : 60 mm
l1 : 30 mm
b2 : 48 mm
d2 : 3 mm
b3 : 9 mm
h1 : ~ 6 mm
d1 : 3,2 mm
h2 : 1,5 mm
Forza di ritegno F1 : ~ 700 N
Forza di ritegno F2 : ~ 500 N
Forza di ritegno F3 : ~ 450 N
l2 : 18 mm
Peso: 24 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Maggior dettagli
with bores – Fig. 2, acciaio inox
b1 : 80 mm
l1 : 40 mm
b2 : 65 mm
d2 : 4 mm
b3 : 12,5 mm
h1 : ~ 8 mm
d1 : 4,2 mm
h2 : 2 mm
Forza di ritegno F1 : ~ 1200 N
Forza di ritegno F2 : ~ 1000 N
Forza di ritegno F3 : ~ 1000 N
l2 : 25 mm
Peso: 58 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Maggior dettagli
with bores – Fig. 2, acciaio inox
b1 : 100 mm
l1 : 50 mm
b2 : 80 mm
d2 : 6 mm
b3 : 15 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5,2 mm
h2 : 2 mm
Forza di ritegno F1 : ~ 1200 N
Forza di ritegno F2 : ~ 1600 N
Forza di ritegno F3 : ~ 700 N
l2 : 30 mm
Peso: 98 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Maggior dettagli
with bores – Fig. 2, acciaio inox
b1 : 120 mm
l1 : 60 mm
b2 : 96 mm
d2 : 6 mm
b3 : 18 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5,2 mm
h2 : 2 mm
Forza di ritegno F1 : ~ 1100 N
Forza di ritegno F2 : ~ 2500 N
Forza di ritegno F3 : ~ 1000 N
l2 : 36 mm
Peso: 136 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
with bores – Fig. 2, Acciaio
b1 : 60 mm
l1 : 30 mm
b2 : 48 mm
d2 : 3 mm
b3 : 9 mm
h1 : ~ 6 mm
d1 : 3,2 mm
h2 : 1,5 mm
Forza di ritegno F1 : ~ 700 N
Forza di ritegno F2 : ~ 500 N
Forza di ritegno F3 : ~ 450 N
l2 : 18 mm
Peso: 24 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
with bores – Fig. 2, Acciaio
b1 : 80 mm
l1 : 40 mm
b2 : 65 mm
d2 : 4 mm
b3 : 12,5 mm
h1 : ~ 8 mm
d1 : 4,2 mm
h2 : 2 mm
Forza di ritegno F1 : ~ 1200 N
Forza di ritegno F2 : ~ 1000 N
Forza di ritegno F3 : ~ 1000 N
l2 : 25 mm
Peso: 58 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
with bores – Fig. 2, Acciaio
b1 : 100 mm
l1 : 50 mm
b2 : 80 mm
d2 : 6 mm
b3 : 15 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5,2 mm
h2 : 2 mm
Forza di ritegno F1 : ~ 1200 N
Forza di ritegno F2 : ~ 1600 N
Forza di ritegno F3 : ~ 700 N
l2 : 30 mm
Peso: 98 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
with bores – Fig. 2, Acciaio
b1 : 120 mm
l1 : 60 mm
b2 : 96 mm
d2 : 6 mm
b3 : 18 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5,2 mm
h2 : 2 mm
Forza di ritegno F1 : ~ 1100 N
Forza di ritegno F2 : ~ 2500 N
Forza di ritegno F3 : ~ 1000 N
l2 : 36 mm
Peso: 136 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
with bores for countersunk screws
Maggior dettagli
with bores for countersunk screws – Fig. 3, acciaio inox
b1 : 60 mm
l1 : 30 mm
b2 : 48 mm
d2 : 3 mm
b3 : 9 mm
h1 : ~ 6 mm
d1 : 4 mm
h2 : 1,5 mm
Forza di ritegno F1 : ~ 700 N
d3 : 6,4 mm
Forza di ritegno F2 : ~ 500 N
Forza di ritegno F3 : ~ 450 N
l2 : 18 mm
Peso: 24 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
with bores for countersunk screws
Maggior dettagli
with bores for countersunk screws – Fig. 3, acciaio inox
b1 : 80 mm
l1 : 40 mm
b2 : 65 mm
d2 : 4 mm
b3 : 12,5 mm
h1 : ~ 8 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Forza di ritegno F1 : ~ 1200 N
d3 : 8,3 mm
Forza di ritegno F2 : ~ 1000 N
Forza di ritegno F3 : ~ 1000 N
l2 : 25 mm
Peso: 58 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
with bores for countersunk screws
Maggior dettagli
with bores for countersunk screws – Fig. 3, acciaio inox
b1 : 100 mm
l1 : 50 mm
b2 : 80 mm
d2 : 6 mm
b3 : 15 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Forza di ritegno F1 : ~ 1200 N
d3 : 8,3 mm
Forza di ritegno F2 : ~ 1600 N
Forza di ritegno F3 : ~ 700 N
l2 : 30 mm
Peso: 98 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
with bores for countersunk screws
Maggior dettagli
with bores for countersunk screws – Fig. 3, acciaio inox
b1 : 120 mm
l1 : 60 mm
b2 : 96 mm
d2 : 6 mm
b3 : 18 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Forza di ritegno F1 : ~ 1100 N
d3 : 8,3 mm
Forza di ritegno F2 : ~ 2500 N
Forza di ritegno F3 : ~ 1000 N
l2 : 36 mm
Peso: 136 g
per la dell'articolo
Versione:
with bores for countersunk screws
Maggior dettagli
with bores for countersunk screws – Fig. 3, Acciaio
b1 : 60 mm
l1 : 30 mm
b2 : 48 mm
d2 : 3 mm
b3 : 9 mm
h1 : ~ 6 mm
d1 : 4 mm
h2 : 1,5 mm
Forza di ritegno F1 : ~ 700 N
d3 : 6,4 mm
Forza di ritegno F2 : ~ 500 N
Forza di ritegno F3 : ~ 450 N
l2 : 18 mm
Peso: 24 g
per la dell'articolo
Versione:
with bores for countersunk screws
Maggior dettagli
with bores for countersunk screws – Fig. 3, Acciaio
b1 : 80 mm
l1 : 40 mm
b2 : 65 mm
d2 : 4 mm
b3 : 12,5 mm
h1 : ~ 8 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Forza di ritegno F1 : ~ 1200 N
d3 : 8,3 mm
Forza di ritegno F2 : ~ 1000 N
Forza di ritegno F3 : ~ 1000 N
l2 : 25 mm
Peso: 58 g
per la dell'articolo
Versione:
with bores for countersunk screws
Maggior dettagli
with bores for countersunk screws – Fig. 3, Acciaio
b1 : 100 mm
l1 : 50 mm
b2 : 80 mm
d2 : 6 mm
b3 : 15 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Forza di ritegno F1 : ~ 1200 N
d3 : 8,3 mm
Forza di ritegno F2 : ~ 1600 N
Forza di ritegno F3 : ~ 700 N
l2 : 30 mm
Peso: 98 g
per la dell'articolo
Versione:
with bores for countersunk screws
Maggior dettagli
with bores for countersunk screws – Fig. 3, Acciaio
b1 : 120 mm
l1 : 60 mm
b2 : 96 mm
d2 : 6 mm
b3 : 18 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Forza di ritegno F1 : ~ 1100 N
d3 : 8,3 mm
Forza di ritegno F2 : ~ 2500 N
Forza di ritegno F3 : ~ 1000 N
l2 : 36 mm
Peso: 136 g
per la dell'articolo
Materiale
Corpo
Acciaio inox 1.4301
Acciaio, zincato e passivato
Asse
Scheda EH 25165. Cerniere – esecuzione lunga su ambo i lati
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.