Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 17 risultati
Per lunghezza nominale [mm]:
10 mm
Per perni di sollevamento:
22350.0601 / .0701
Maggior dettagli
d1 H11: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
Per lunghezza nominale: 10 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
l1 : 27,5 mm
l2 : 20 mm
SW: 19 mm
Coppia di serraggio max.: 90 Nm
x: 1,5 mm
Carico ammesso F1 : 1,5 kN
Carico ammesso F2 : 1,2 kN
Carico ammesso F3 : 0,5 kN
Per perni di sollevamento: 22350.0601 / .0701
Peso: 34 g
per la dell'articolo
Per lunghezza nominale [mm]:
15 mm
Per perni di sollevamento:
22350.0602 / .0702
Maggior dettagli
d1 H11: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
Per lunghezza nominale: 15 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
l1 : 27,5 mm
l2 : 20 mm
SW: 19 mm
Coppia di serraggio max.: 90 Nm
x: 1,5 mm
Carico ammesso F1 : 1,5 kN
Carico ammesso F2 : 1,2 kN
Carico ammesso F3 : 0,5 kN
Per perni di sollevamento: 22350.0602 / .0702
Peso: 34 g
per la dell'articolo
Per lunghezza nominale [mm]:
25 mm
Per perni di sollevamento:
22350.0604 / .0704
Maggior dettagli
d1 H11: 8 mm
d2 : M16
Per lunghezza nominale: 25 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
l1 : 37,5 mm
l2 : 25 mm
SW: 19 mm
Coppia di serraggio max.: 75 Nm
x: 1,5 mm
Carico ammesso F1 : 1,5 kN
Carico ammesso F2 : 1,2 kN
Carico ammesso F3 : 0,5 kN
Per perni di sollevamento: 22350.0604 / .0704
Peso: 47 g
per la dell'articolo
Per lunghezza nominale [mm]:
35 mm
Per perni di sollevamento:
22350.0606 / .0706
Maggior dettagli
d1 H11: 8 mm
d2 : M16
Per lunghezza nominale: 35 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
l1 : 47,5 mm
l2 : 35 mm
SW: 19 mm
Coppia di serraggio max.: 75 Nm
x: 1,5 mm
Carico ammesso F1 : 1,5 kN
Carico ammesso F2 : 1,2 kN
Carico ammesso F3 : 0,5 kN
Per perni di sollevamento: 22350.0606 / .0706
Peso: 57 g
per la dell'articolo
Per lunghezza nominale [mm]:
15 mm
Per perni di sollevamento:
22350.0621 / .0721
Maggior dettagli
d1 H11: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
Per lunghezza nominale: 15 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
l1 : 35,5 mm
l2 : 24 mm
SW: 24 mm
Coppia di serraggio max.: 145 Nm
x: 1,5 mm
Carico ammesso F1 : 2,7 kN
Carico ammesso F2 : 2,4 kN
Carico ammesso F3 : 2,1 kN
Per perni di sollevamento: 22350.0621 / .0721
Peso: 71 g
per la dell'articolo
Per lunghezza nominale [mm]:
25 mm
Per perni di sollevamento:
22350.0623 / .0723
Maggior dettagli
d1 H11: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
Per lunghezza nominale: 25 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
l1 : 35,5 mm
l2 : 24 mm
SW: 24 mm
Coppia di serraggio max.: 145 Nm
x: 1,5 mm
Carico ammesso F1 : 2,7 kN
Carico ammesso F2 : 2,4 kN
Carico ammesso F3 : 2,1 kN
Per perni di sollevamento: 22350.0623 / .0723
Peso: 74 g
per la dell'articolo
Per lunghezza nominale [mm]:
35 mm
Per perni di sollevamento:
22350.0625 / .0725
Maggior dettagli
d1 H11: 10 mm
d2 : M20
Per lunghezza nominale: 35 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
l1 : 46 mm
l2 : 29 mm
SW: 24 mm
Coppia di serraggio max.: 130 Nm
x: 1,5 mm
Carico ammesso F1 : 2,7 kN
Carico ammesso F2 : 2,4 kN
Carico ammesso F3 : 2,1 kN
Per perni di sollevamento: 22350.0625 / .0725
Peso: 94 g
per la dell'articolo
Per lunghezza nominale [mm]:
50 mm
Per perni di sollevamento:
22350.0627 / .0727
Maggior dettagli
d1 H11: 10 mm
d2 : M20
Per lunghezza nominale: 50 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
l1 : 65 mm
l2 : 49 mm
SW: 24 mm
Coppia di serraggio max.: 130 Nm
x: 1,5 mm
Carico ammesso F1 : 2,7 kN
Carico ammesso F2 : 2,4 kN
Carico ammesso F3 : 2,1 kN
Per perni di sollevamento: 22350.0627 / .0727
Peso: 117 g
per la dell'articolo
Per lunghezza nominale [mm]:
15 mm
Per perni di sollevamento:
22350.0631 / .0731
Maggior dettagli
d1 H11: 12 mm
d2 : M24 x 1,5 mm
Per lunghezza nominale: 15 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
l1 : 35,5 mm
l2 : 24 mm
SW: 27 mm
Coppia di serraggio max.: 220 Nm
x: 1,5 mm
Carico ammesso F1 : 3,5 kN
Carico ammesso F2 : 3,2 kN
Carico ammesso F3 : 2,8 kN
Per perni di sollevamento: 22350.0631 / .0731
Peso: 95 g
per la dell'articolo
Per lunghezza nominale [mm]:
25 mm
Per perni di sollevamento:
22350.0633 / .0733
Maggior dettagli
d1 H11: 12 mm
d2 : M24 x 1,5 mm
Per lunghezza nominale: 25 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
l1 : 36,5 mm
l2 : 24 mm
SW: 27 mm
Coppia di serraggio max.: 220 Nm
x: 1,5 mm
Carico ammesso F1 : 3,5 kN
Carico ammesso F2 : 3,2 kN
Carico ammesso F3 : 2,8 kN
Per perni di sollevamento: 22350.0633 / .0733
Peso: 103 g
per la dell'articolo
Per lunghezza nominale [mm]:
35 mm
Per perni di sollevamento:
22350.0635 / .0735
Maggior dettagli
d1 H11: 12 mm
d2 : M24
Per lunghezza nominale: 35 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
l1 : 48,5 mm
l2 : 36 mm
SW: 27 mm
Coppia di serraggio max.: 200 Nm
x: 1,5 mm
Carico ammesso F1 : 3,5 kN
Carico ammesso F2 : 3,2 kN
Carico ammesso F3 : 2,8 kN
Per perni di sollevamento: 22350.0635 / .0735
Peso: 120 g
per la dell'articolo
Per lunghezza nominale [mm]:
50 mm
Per perni di sollevamento:
22350.0637 / .0737
Maggior dettagli
d1 H11: 12 mm
d2 : M24
Per lunghezza nominale: 50 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
l1 : 72,5 mm
l2 : 60 mm
SW: 27 mm
Coppia di serraggio max.: 200 Nm
x: 1,5 mm
Carico ammesso F1 : 3,5 kN
Carico ammesso F2 : 3,2 kN
Carico ammesso F3 : 2,8 kN
Per perni di sollevamento: 22350.0637 / .0737
Peso: 164 g
per la dell'articolo
Per lunghezza nominale [mm]:
25 mm
Per perni di sollevamento:
22350.0641 / .0741
Maggior dettagli
d1 H11: 16 mm
d2 : M30 x 2 mm
Per lunghezza nominale: 25 mm
d3 -0,2: 39 mm
d4 +0,3: 19,2 mm
l1 : 44 mm
l2 : 29 mm
SW: 30 mm
Coppia di serraggio max.: 440 Nm
x: 1,5 mm
Carico ammesso F1 : 4,8 kN
Carico ammesso F2 : 4,5 kN
Carico ammesso F3 : 4,1 kN
Per perni di sollevamento: 22350.0641 / .0741
Peso: 164 g
per la dell'articolo
Per lunghezza nominale [mm]:
50 mm
Per perni di sollevamento:
22350.0643 / .0743
Maggior dettagli
d1 H11: 16 mm
d2 : M30
Per lunghezza nominale: 50 mm
d3 -0,2: 39 mm
d4 +0,3: 19,2 mm
l1 : 66 mm
l2 : 44 mm
SW: 30 mm
Coppia di serraggio max.: 400 Nm
x: 1,5 mm
Carico ammesso F1 : 4,8 kN
Carico ammesso F2 : 4,5 kN
Carico ammesso F3 : 4,1 kN
Per perni di sollevamento: 22350.0643 / .0743
Peso: 238 g
per la dell'articolo
Per lunghezza nominale [mm]:
75 mm
Per perni di sollevamento:
22350.0645 / .0745
Maggior dettagli
d1 H11: 16 mm
d2 : M30
Per lunghezza nominale: 75 mm
d3 -0,2: 39 mm
d4 +0,3: 19,2 mm
l1 : 96 mm
l2 : 74 mm
SW: 30 mm
Coppia di serraggio max.: 400 Nm
x: 1,5 mm
Carico ammesso F1 : 4,8 kN
Carico ammesso F2 : 4,5 kN
Carico ammesso F3 : 4,1 kN
Per perni di sollevamento: 22350.0645 / .0745
Peso: 325 g
per la dell'articolo
Per lunghezza nominale [mm]:
50 mm
Per perni di sollevamento:
22350.0673 / .0773
Maggior dettagli
d1 H11: 20 mm
d2 : M36 x 2 mm
Per lunghezza nominale: 50 mm
d3 -0,2: 43 mm
d4 +0,3: 26 mm
l1 : 70 mm
l2 : 55 mm
SW: 36 mm
Coppia di serraggio max.: 440 Nm
x: 1,5 mm
Carico ammesso F1 : 10 kN
Carico ammesso F2 : 8,5 kN
Carico ammesso F3 : 6,5 kN
Per perni di sollevamento: 22350.0673 / .0773
Peso: 353 g
per la dell'articolo
Per lunghezza nominale [mm]:
75 mm
Per perni di sollevamento:
22350.0675 / .0775
Maggior dettagli
d1 H11: 20 mm
d2 : M36 x 2 mm
Per lunghezza nominale: 75 mm
d3 -0,2: 43 mm
d4 +0,3: 26 mm
l1 : 95 mm
l2 : 80 mm
SW: 36 mm
Coppia di serraggio max.: 440 Nm
x: 1,5 mm
Carico ammesso F1 : 10 kN
Carico ammesso F2 : 8,5 kN
Carico ammesso F3 : 6,5 kN
Per perni di sollevamento: 22350.0675 / .0775
Peso: 470 g
per la dell'articolo
Materiale
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
Assemblaggio
Montaggio facile e preciso e costanza di funzionamento garantita.
Montabile su svariati materiali. Adatte a pezzi sottili.
E' compatibile con fori ciechi.
Nel caso di pezzi sottili, l'assemblaggio viene eseguito utilizzando un controdado.
Scheda EH 22350. Boccole di montaggio – per perni di sollevamento
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.