Perni di sol­le­va­men­to autobloccanti, in acciaio inox

EH 22350.

Robusto elemento di sollevamento, rapido e di facile applicazione, dotato di anello di snodo con ponticello di sicurezza per evitare rilasci accidentali. Permette di eliminare filetti o altri accorgimenti nei pezzi da sollevare.

Perno ad alta resistenza, temperato e indurito, con trattamento superficiale per condizioni estreme e per la massima resistenza all'usura.

La tua selezione ha prodotto 24 risultati

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Ca­ri­co am­mes­so se­con­do DIN EN 13155 F1 [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Ca­ri­co am­mes­so se­con­do DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Article-No.:
22350.0701
CAD
Documenti
Perni di sollevamento
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 5 mm
  • Foro di ricezione H11: 8 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 270 g
per la dell'articolo
Perni di sollevamento
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Ca­ri­co am­mes­so se­con­do DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Article-No.:
22350.0702
CAD
Documenti
Perni di sollevamento
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 10 mm
  • Foro di ricezione H11: 8 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 273 g
per la dell'articolo
Perni di sollevamento
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Ca­ri­co am­mes­so se­con­do DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Article-No.:
22350.0704
CAD
Documenti
Perni di sollevamento
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 15 mm
  • Foro di ricezione H11: 8 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 275 g
per la dell'articolo
Perni di sollevamento
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Ca­ri­co am­mes­so se­con­do DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Article-No.:
22350.0706
CAD
Documenti
Perni di sollevamento
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 15 mm
  • Foro di ricezione H11: 8 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 280 g
per la dell'articolo
Perni di sollevamento
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Ca­ri­co am­mes­so se­con­do DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Article-No.:
22350.0711
CAD
Documenti
Perni di sollevamento
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 5 mm
  • Foro di ricezione H11: 8,3 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 228 g
per la dell'articolo
Perni di sollevamento
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Ca­ri­co am­mes­so se­con­do DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Article-No.:
22350.0712
CAD
Documenti
Perni di sollevamento
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 10 mm
  • Foro di ricezione H11: 8,3 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 229 g
per la dell'articolo
Perni di sollevamento
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Ca­ri­co am­mes­so se­con­do DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Article-No.:
22350.0714
CAD
Documenti
Perni di sollevamento
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 15 mm
  • Foro di ricezione H11: 8,3 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 233 g
per la dell'articolo
Perni di sollevamento
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Ca­ri­co am­mes­so se­con­do DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Article-No.:
22350.0716
CAD
Documenti
Perni di sollevamento
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 15 mm
  • Foro di ricezione H11: 8,3 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 238 g
per la dell'articolo
Perni di sollevamento
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Ca­ri­co am­mes­so se­con­do DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Article-No.:
22350.0721
CAD
Documenti
Perni di sollevamento
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1: 2,7 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2: 2,4 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3: 2,1 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 10 mm
  • Foro di ricezione H11: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 277 g
per la dell'articolo
Perni di sollevamento
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Ca­ri­co am­mes­so se­con­do DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Article-No.:
22350.0723
CAD
Documenti
Perni di sollevamento
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1: 2,7 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2: 2,4 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3: 2,1 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 10 mm
  • Foro di ricezione H11: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 281 g
per la dell'articolo
Perni di sollevamento
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Ca­ri­co am­mes­so se­con­do DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Article-No.:
22350.0725
CAD
Documenti
Perni di sollevamento
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1: 2,7 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2: 2,4 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3: 2,1 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 10 mm
  • Foro di ricezione H11: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 292 g
per la dell'articolo
Perni di sollevamento
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Ca­ri­co am­mes­so se­con­do DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Article-No.:
22350.0727
CAD
Documenti
Perni di sollevamento
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1: 2,7 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2: 2,4 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3: 2,1 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 10 mm
  • Foro di ricezione H11: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 298 g
per la dell'articolo
Perni di sollevamento
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Ca­ri­co am­mes­so se­con­do DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Article-No.:
22350.0731
CAD
Documenti
Perni di sollevamento
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1: 3,5 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2: 3,2 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 10 mm
  • Foro di ricezione H11: 12 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 285 g
per la dell'articolo
Perni di sollevamento
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Ca­ri­co am­mes­so se­con­do DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Article-No.:
22350.0733
CAD
Documenti
Perni di sollevamento
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1: 3,5 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2: 3,2 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 15 mm
  • Foro di ricezione H11: 12 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 292 g
per la dell'articolo
Perni di sollevamento
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Ca­ri­co am­mes­so se­con­do DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Article-No.:
22350.0735
CAD
Documenti
Perni di sollevamento
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1: 3,5 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2: 3,2 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 15 mm
  • Foro di ricezione H11: 12 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 304 g
per la dell'articolo
Perni di sollevamento
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Ca­ri­co am­mes­so se­con­do DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Article-No.:
22350.0737
CAD
Documenti
Perni di sollevamento
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1: 3,5 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2: 3,2 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 15 mm
  • Foro di ricezione H11: 12 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 316 g
per la dell'articolo
Perni di sollevamento
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Ca­ri­co am­mes­so se­con­do DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Article-No.:
22350.0751
CAD
Documenti
Perni di sollevamento
  • d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 16,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 16,7 mm
  • l2 ±0,5: 13 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1: 3,8 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2: 3,5 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 15 mm
  • Foro di ricezione H11: 13,8 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 260 g
per la dell'articolo
Perni di sollevamento
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Ca­ri­co am­mes­so se­con­do DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Article-No.:
22350.0753
CAD
Documenti
Perni di sollevamento
  • d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 16,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 16,7 mm
  • l2 ±0,5: 13 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1: 3,8 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2: 3,5 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 35 mm
  • Foro di ricezione H11: 13,8 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 290 g
per la dell'articolo
Perni di sollevamento
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
l1 +0,6 [mm]:
75 mm
Ca­ri­co am­mes­so se­con­do DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Article-No.:
22350.0755
CAD
Documenti
Perni di sollevamento
  • d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
  • l1 +0,6: 75 mm
  • d2: 16,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 16,7 mm
  • l2 ±0,5: 13 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1: 3,8 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2: 3,5 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 35 mm
  • Foro di ricezione H11: 13,8 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 323 g
per la dell'articolo
Perni di sollevamento
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Ca­ri­co am­mes­so se­con­do DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Article-No.:
22350.0741
CAD
Documenti
Perni di sollevamento
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 18,6 mm
  • d3: 25 mm
  • d4 min.: 19,2 mm
  • l2 ±0,5: 15,1 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 44,5 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 92,8 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1: 4,8 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3: 4,1 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 15 mm
  • Foro di ricezione H11: 16 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 395 g
per la dell'articolo
Perni di sollevamento
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Ca­ri­co am­mes­so se­con­do DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Article-No.:
22350.0743
CAD
Documenti
Perni di sollevamento
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 18,6 mm
  • d3: 25 mm
  • d4 min.: 19,2 mm
  • l2 ±0,5: 15,1 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 44,5 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 92,8 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1: 4,8 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3: 4,1 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 35 mm
  • Foro di ricezione H11: 16 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 430 g
per la dell'articolo
Perni di sollevamento
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
75 mm
Ca­ri­co am­mes­so se­con­do DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Article-No.:
22350.0745
CAD
Documenti
Perni di sollevamento
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 75 mm
  • d2: 18,6 mm
  • d3: 25 mm
  • d4 min.: 19,2 mm
  • l2 ±0,5: 15,1 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 44,5 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 92,8 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1: 4,8 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3: 4,1 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 40 mm
  • Foro di ricezione H11: 16 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 465 g
per la dell'articolo
Perni di sollevamento
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Ca­ri­co am­mes­so se­con­do DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
Article-No.:
22350.0773
CAD
Documenti
Perni di sollevamento
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 24,5 mm
  • d3: 30 mm
  • d4 min.: 25,2 mm
  • l2 ±0,5: 19,7 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 52 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 114 mm
  • l9: 26 mm
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1: 10 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2: 8,5 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3: 6,5 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 25 mm
  • Foro di ricezione H11: 20 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 729 g
per la dell'articolo
Perni di sollevamento
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
75 mm
Ca­ri­co am­mes­so se­con­do DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
Article-No.:
22350.0775
CAD
Documenti
Perni di sollevamento
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 75 mm
  • d2: 24,5 mm
  • d3: 30 mm
  • d4 min.: 25,2 mm
  • l2 ±0,5: 19,7 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 52 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 114 mm
  • l9: 26 mm
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1: 10 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2: 8,5 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3: 6,5 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 30 mm
  • Foro di ricezione H11: 20 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 693 g
per la dell'articolo
Perni di sollevamento

Materiale

Gambo

  • Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione

Pulsante

  • Alluminio, anodizzato rosso

Anello

  • Acciaio inox 1.4571

Molla

  • Acciaio inox

Assemblaggio

E' sufficiente un foro di ricezione in tolleranza H11.

Montaggio:

  • Premere il pulsante e tenerlo premuto
  • Inserire il perno di sollevamento
  • Rilasciare il pulsante (Il pulsante deve essere di nuovo nella sua posizione originale)

Smontaggio:

  • Premere il pulsante e tenerlo premuto.
  • Rimuovere il perno di sollevamento.
  • Rilasciare il pulsante.

Funzionamento

Ogni perno di sollevamento è corredato dal manuale di istruzione e dalla dichiarazione di conformità CE.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
FAQ - Perni di sollevamento
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Scheda EH 22350. Perni di sollevamento – autobloccanti, in acciaio inox
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Original operating instructions lifting pins
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Brevi istruzioni per l‘uso perni di sollevamento
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Perni di sollevamento
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Lifting Devices
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

 

Qual è la differenza tra perni di sollevamento e perni di sollevamento filettati?

I componenti che hanno una filettatura esistente possono essere spostati o sollevati con il perno di sollevamento filettato. I perni di sollevamento possono essere montati molto rapidamente in fori con sotto squadri già esistenti. Se non è possibile un sotto squadro, ad es. con parti a parete sottile o materiale di supporto morbido, è possibile utilizzare una boccola di posizionamento associata.

Cosa considerare quando si montano i perni di sollevamento?

La tolleranza H11 è sufficiente per il foro di posizionamento. Il perno di sollevamento deve essere sempre inserito completamente nel foro. Poiché si tratta di un dispositivo di sollevamento del carico certificato TÜV con marcatura CE, è necessario osservare le istruzioni per l'uso.

Quanto carico assiale può essere applicato ai perni di sollevamento?

La capacità di carico massima dipende dalla variante utilizzata. I valori sono compresi nell'intervallo tra 1,5 kN (diametro 8) e 10 kN (diametro 20) con sicurezza 5 volte maggiore. Valori inferiori valgono per la direzione di trazione diagonale o di 90° - vedere la tabella dei dati del prodotto.

Da quale quantità può essere prodotta una geometria speciale per i perni di sollevamento?

Un'offerta economica può essere fatta per ordini a partire da 10 pezzi in sù. Se necessario, non esitate a inviarci la vostra richiesta.

Qual è la differenza tra il certificato TÜV e la marcatura CE per perni di sollevamento e perni di sollevamento filettati?

Poiché i perni di sollevamento filettati e i perni di sollevamento sono dispositivi di sollevamento del carico e rientrano quindi nel campo di applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE, la marcatura CE è obbligatoria. La marcatura CE prevede, tra l'altro, che sia specificata una portata massima dei perni di sollevamento e/o dei perni di sollevamento filettati. Queste informazioni sono determinate da calcoli e test interni. Il perno di sollevamento o il perno di sollevamento filettato riceve un'approvazione TÜV solo se questi valori sono stati testati e approvati anche dal TÜV. Le esecuzioni speciali vengono prodotte solo come perni speciali senza marcatura CE e quindi senza indicazione della capacità di carico, poiché di solito non vengono eseguite prove e calcoli per esse. Se necessario, può essere rilasciata una marcatura CE se il perno di sollevamento o il perno di sollevamento filettato è simile a un perno di sollevamento standard e i suoi dati di carico possono essere utilizzati come riferimento. Un certificato TÜV deve essere ordinato appositamente al TÜV per ogni taglia ed è accompagnato da costi aggiuntivi. Se necessario, non esitate a inviarci la vostra richiesta.

I dettagli impressi  sui perni di sollevamento sono un'indicazione del lotto di produzione?

Sì, oltre alla data di produzione annuale, sul perno di sollevamento è indicato anche il rispettivo numero di serie S/N.

Di quali materiali sono fatti i perni di sollevamento?

Esiste una versione in acciaio trattato termicamente, temprato, fosfatato al manganese e una versione in acciaio inox 1.4542 temprato per precipitazione, a seconda dell'area di applicazione. Per i valori di carico vedere la tabella dei dati del prodotto.

Qual è la durata di un perno di sollevamento?

Non è possibile rispondere in modo generale, poiché dipende sempre dall'applicazione e dai fattori ambientali. Se un perno di sollevamento è danneggiato, ad es. se è incrinato o deformato, deve essere immediatamente rimosso dall'uso. Questo controllo visivo e funzionale deve essere effettuato prima di ogni utilizzo. Inoltre il perno di sollevamento deve essere sottoposto una volta all'anno a un controllo di sicurezza, compreso un controllo visivo e funzionale da parte di una persona qualificata.

I perni di sollevamento possono essere utilizzati per la protezione personale?

I perni di sollevamento non sono omologati per essere utilizzati per la protezione delle persone. Se i perni di sollevamento devono essere utilizzati a tale scopo, il perno di sollevamento deve essere appositamente approvato come sollevatore per il personale dal produttore di questi prodotti.