Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 16 risultati
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Maggior dettagli
riveted – Fig. 1, Steel precision casting
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Spinta1) F1 : 14 N
Spinta1) F2 : 35 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 135 g
per la dell'articolo
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Maggior dettagli
riveted – Fig. 1, Steel precision casting
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Spinta1) F1 : 14 N
Spinta1) F2 : 35 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 144 g
per la dell'articolo
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Maggior dettagli
riveted – Fig. 1, Steel precision casting
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Spinta1) F1 : 14 N
Spinta1) F2 : 35 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 148 g
per la dell'articolo
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Maggior dettagli
riveted – Fig. 1, Steel precision casting
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Spinta1) F1 : 14 N
Spinta1) F2 : 35 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 153 g
per la dell'articolo
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Maggior dettagli
screwed – Fig. 2, Steel precision casting
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Spinta1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Spinta1) F2 : 35 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 139 g
per la dell'articolo
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Maggior dettagli
screwed – Fig. 2, Steel precision casting
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Spinta1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Spinta1) F2 : 35 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 142 g
per la dell'articolo
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Maggior dettagli
screwed – Fig. 2, Steel precision casting
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Spinta1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Spinta1) F2 : 35 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 146 g
per la dell'articolo
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Maggior dettagli
screwed – Fig. 2, Steel precision casting
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Spinta1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Spinta1) F2 : 35 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 150 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Maggior dettagli
riveted – Fig. 1, acciaio inox
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Spinta1) F1 : 14 N
Spinta1) F2 : 35 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 146 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Maggior dettagli
riveted – Fig. 1, acciaio inox
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Spinta1) F1 : 14 N
Spinta1) F2 : 35 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 142 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Maggior dettagli
riveted – Fig. 1, acciaio inox
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Spinta1) F1 : 14 N
Spinta1) F2 : 35 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 148 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Maggior dettagli
riveted – Fig. 1, acciaio inox
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Spinta1) F1 : 14 N
Spinta1) F2 : 35 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 150 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Maggior dettagli
screwed – Fig. 2, acciaio inox
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Spinta1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Spinta1) F2 : 35 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 161 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Maggior dettagli
screwed – Fig. 2, acciaio inox
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Spinta1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Spinta1) F2 : 35 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 164 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Maggior dettagli
screwed – Fig. 2, acciaio inox
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Spinta1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Spinta1) F2 : 35 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 168 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Maggior dettagli
screwed – Fig. 2, acciaio inox
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Spinta1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Spinta1) F2 : 35 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 172 g
per la dell'articolo
Materiale
Corpo
Steel precision casting, blackened
Stainless steel 1.4408, die-cast
Puntale
Acciaio, zincato e passivato
Acciaio inox 1.4401
Aletta
Steel precision casting, zinc-plated by galvanization, passivated
Stainless steel 1.4408, die-cast
Note
The screwed version is supplied dismantled.
Assemblaggio
We recommend the screwed version for welded joints. The final assembly of the index bolt can then take place after the body has been welded:
Weld on body (3)
Place the spring (2) on the locking pin (1) and insert it into the body (3)
Tighten the bolt (4) with the screw (5) on the locking pin (1)
The riveted version is also suitable for fastening by welding. However, care must be taken to ensure that the effect of heat is limited (e.g. by fixing with weld spots) and that there are no structural changes to the spring and bolt.
Funzionamento
Ruotando l'aletta di 180° il perno viene retratto e mantenuto in posizione da una tacca di fermo (il perno non sporge).
Scheda EH 22120. Arresti retraibili – senza filetto, saldabili
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.