Ot­tu­ra­to­ri con meccanismo di bloccaggio a scatto

EH 22111.

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

Questi otturatori possono essere bloccati o sbloccati premendo il pulsante. Questa funzione push-lock si basa sul meccanismo integrato secondo il noto "principio biros". Questo design e questa modalità di funzionamento rendono i pistoni indice idonei per situazioni di installazione ristrette. Inoltre, l'otturatore può essere protetto contro le operazioni scorrette grazie al l'avvallamento dell'otturatore quando è bloccato.

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
Spin­ta1) F1 [N]
Spin­ta1) F2 [N]

Maggior dettagli

Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 [mm]:
19 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
8,5 N
Spin­ta1) F2 [N]:
25 N
Article-No.:
22111.0010
Documenti
Otturatori
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 38 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 19,5 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 44,5 mm
  • SW: 13 mm
  • Spinta1) F1: 8,5 N
  • Spinta1) F2: 25 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 61 g
per la dell'articolo
Otturatori
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 [mm]:
25 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
18 N
Spin­ta1) F2 [N]:
44 N
Article-No.:
22111.0020
Documenti
Otturatori
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: 46 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 25,5 mm
  • l4: 11 mm
  • l5: 54,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Spinta1) F1: 18 N
  • Spinta1) F2: 44 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 72 g
per la dell'articolo
Otturatori

Materiale

Corpo

  • Acciaio, brunito

Puntale

  • Acciaio, nitrurato

Pomello

  • Plastica PA 6, nero, opaco

Note

Pomello non smontabile.

Il controdado è da ordinarsi separatamente.

Prodotto
Article-No.
CAD
Disponibile
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti retraibili
d2: M12 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0116
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,5 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti retraibili
d2: M16 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0118
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Peso: 15 g

Funzionamento

Premendo il tasto, il perno di bloccaggio esce automaticamente e viene inserito. Premendo nuovamente il tasto si sblocca il perno di bloccaggio e lo si ritira automaticamente con la forza della molla.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22111. Otturatori – con meccanismo di bloccaggio a scatto
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.