Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 24 risultati
Materiale:
acciaio inox
Versione:
plunger rounded, standard spring load
Maggior dettagli
plunger rounded, standard spring load – Fig. 1, acciaio inox
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : ~ 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : ~ 2,4 mm
r: 6,25 mm
Corsa s: ~ 2,8 mm
Incavo esalobulare: 10
Spinta1) F1 : 8 N
Spinta1) F2 : 11 N
Peso: 12 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
plunger rounded, standard spring load
Maggior dettagli
plunger rounded, standard spring load – Fig. 1, acciaio inox
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
r: 10 mm
Corsa s: 5 mm
Incavo esalobulare: 20
Spinta1) F1 : 8 N
Spinta1) F2 : 19 N
Peso: 39 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
plunger rounded, standard spring load
Maggior dettagli
plunger rounded, standard spring load – Fig. 1, acciaio inox
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
r: 13,75 mm
Corsa s: 8,2 mm
Incavo esalobulare: 30
Spinta1) F1 : 17 N
Spinta1) F2 : 33 N
Peso: 93 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
plunger rounded, reinforced spring load
Maggior dettagli
plunger rounded, reinforced spring load – Fig. 1, acciaio inox
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
r: 6,25 mm
Corsa s: 2,8 mm
Incavo esalobulare: 10
Spinta1) F1 : 11 N
Spinta1) F2 : 20 N
Peso: 13 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
plunger rounded, reinforced spring load
Maggior dettagli
plunger rounded, reinforced spring load – Fig. 1, acciaio inox
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
r: 10 mm
Corsa s: 5 mm
Incavo esalobulare: 20
Spinta1) F1 : 19 N
Spinta1) F2 : 45 N
Peso: 40 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
plunger rounded, reinforced spring load
Maggior dettagli
plunger rounded, reinforced spring load – Fig. 1, acciaio inox
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
r: 13,75 mm
Corsa s: 8,2 mm
Incavo esalobulare: 30
Spinta1) F1 : 27 N
Spinta1) F2 : 75 N
Peso: 96 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
plunger wedge-shaped, standard spring load
Maggior dettagli
plunger wedge-shaped, standard spring load – Fig. 2, acciaio inox
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
Corsa s: 2,8 mm
Incavo esalobulare: 10
Spinta1) F1 : 8 N
Spinta1) F2 : 11 N
Peso: 12 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
plunger wedge-shaped, standard spring load
Maggior dettagli
plunger wedge-shaped, standard spring load – Fig. 2, acciaio inox
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
Corsa s: 5 mm
Incavo esalobulare: 20
Spinta1) F1 : 8 N
Spinta1) F2 : 19 N
Peso: 39 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
plunger wedge-shaped, standard spring load
Maggior dettagli
plunger wedge-shaped, standard spring load – Fig. 2, acciaio inox
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
Corsa s: 8,2 mm
Incavo esalobulare: 30
Spinta1) F1 : 17 N
Spinta1) F2 : 33 N
Peso: 93 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
plunger wedge-shaped, reinforced spring load
Maggior dettagli
plunger wedge-shaped, reinforced spring load – Fig. 2, acciaio inox
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
Corsa s: 2,8 mm
Incavo esalobulare: 10
Spinta1) F1 : 11 N
Spinta1) F2 : 20 N
Peso: 13 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
plunger wedge-shaped, reinforced spring load
Maggior dettagli
plunger wedge-shaped, reinforced spring load – Fig. 2, acciaio inox
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
Corsa s: 5 mm
Incavo esalobulare: 20
Spinta1) F1 : 19 N
Spinta1) F2 : 45 N
Peso: 40 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
plunger wedge-shaped, reinforced spring load
Maggior dettagli
plunger wedge-shaped, reinforced spring load – Fig. 2, acciaio inox
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
Corsa s: 8,2 mm
Incavo esalobulare: 30
Spinta1) F1 : 27 N
Spinta1) F2 : 75 N
Peso: 94 g
per la dell'articolo
Versione:
plunger rounded, smooth from thermoplastic, standard spring load
Maggior dettagli
plunger rounded, smooth from thermoplastic, standard spring load – Fig. 1, Termoplastica POM, nera
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
r: 6,25 mm
Corsa s: 2,8 mm
Incavo esalobulare: 10
Spinta1) F1 : 8 N
Spinta1) F2 : 11 N
Peso: 11 g
per la dell'articolo
Versione:
plunger rounded, smooth from thermoplastic, standard spring load
Maggior dettagli
plunger rounded, smooth from thermoplastic, standard spring load – Fig. 1, Termoplastica POM, nera
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
r: 10 mm
Corsa s: 5 mm
Incavo esalobulare: 20
Spinta1) F1 : 8 N
Spinta1) F2 : 19 N
Peso: 32 g
per la dell'articolo
Versione:
plunger rounded, smooth from thermoplastic, standard spring load
Maggior dettagli
plunger rounded, smooth from thermoplastic, standard spring load – Fig. 1, Termoplastica POM, nera
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
r: 13,75 mm
Corsa s: 8,2 mm
Incavo esalobulare: 30
Spinta1) F1 : 17 N
Spinta1) F2 : 33 N
Peso: 69 g
per la dell'articolo
Versione:
plunger rounded, smooth from thermoplastic, reinforced spring load
Maggior dettagli
plunger rounded, smooth from thermoplastic, reinforced spring load – Fig. 1, Termoplastica POM, nera
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
r: 6,25 mm
Corsa s: 2,8 mm
Incavo esalobulare: 10
Spinta1) F1 : 11 N
Spinta1) F2 : 20 N
Peso: 12 g
per la dell'articolo
Versione:
plunger rounded, smooth from thermoplastic, reinforced spring load
Maggior dettagli
plunger rounded, smooth from thermoplastic, reinforced spring load – Fig. 1, Termoplastica POM, nera
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
r: 10 mm
Corsa s: 5 mm
Incavo esalobulare: 20
Spinta1) F1 : 19 N
Spinta1) F2 : 45 N
Peso: 32 g
per la dell'articolo
Versione:
plunger rounded, smooth from thermoplastic, reinforced spring load
Maggior dettagli
plunger rounded, smooth from thermoplastic, reinforced spring load – Fig. 1, Termoplastica POM, nera
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
r: 13,75 mm
Corsa s: 8,2 mm
Incavo esalobulare: 30
Spinta1) F1 : 27 N
Spinta1) F2 : 75 N
Peso: 71 g
per la dell'articolo
Versione:
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, standard spring load
Maggior dettagli
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, standard spring load – Fig. 2, Termoplastica POM, nera
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
Corsa s: 2,8 mm
Incavo esalobulare: 10
Spinta1) F1 : 8 N
Spinta1) F2 : 11 N
Peso: 13 g
per la dell'articolo
Versione:
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, standard spring load
Maggior dettagli
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, standard spring load – Fig. 2, Termoplastica POM, nera
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
Corsa s: 5 mm
Incavo esalobulare: 20
Spinta1) F1 : 8 N
Spinta1) F2 : 19 N
Peso: 32 g
per la dell'articolo
Versione:
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, standard spring load
Maggior dettagli
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, standard spring load – Fig. 2, Termoplastica POM, nera
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
Corsa s: 8,2 mm
Incavo esalobulare: 30
Spinta1) F1 : 17 N
Spinta1) F2 : 33 N
Peso: 69 g
per la dell'articolo
Versione:
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, reinforced spring load
Maggior dettagli
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, reinforced spring load – Fig. 2, Termoplastica POM, nera
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
Corsa s: 2,8 mm
Incavo esalobulare: 10
Spinta1) F1 : 11 N
Spinta1) F2 : 20 N
Peso: 14 g
per la dell'articolo
Versione:
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, reinforced spring load
Maggior dettagli
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, reinforced spring load – Fig. 2, Termoplastica POM, nera
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
Corsa s: 5 mm
Incavo esalobulare: 20
Spinta1) F1 : 19 N
Spinta1) F2 : 45 N
Peso: 32 g
per la dell'articolo
Versione:
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, reinforced spring load
Maggior dettagli
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, reinforced spring load – Fig. 2, Termoplastica POM, nera
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
Corsa s: 8,2 mm
Incavo esalobulare: 30
Spinta1) F1 : 27 N
Spinta1) F2 : 75 N
Peso: 71 g
per la dell'articolo
Materiale
Corpo
Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005
Spintore
Acciaio inox 1.4542
Termoplastica POM, nera
Vite
Molla
Assemblaggio
Montabili tramite le rondelle ISO 7092.
Scheda EH 22170. Spring Push Plungers – con flangia di montaggio orizzontale
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.