Cerniere

EH 25165.

The different versions cover many applications that require a low load.

These metal hinges are characterised by their simple design and the different versions:

  • without bores
  • with bores
  • with bores for countersunk screws

The version without bores can be assembled by welding or by inserting a specific drilling pattern.

La tua selezione ha prodotto 20 risultati

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
b1 [mm]
l1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
without bores
Fig.:
1
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Article-No.:
25165.0015
Documenti
Cerniere
  • without bores – Fig. 1, acciaio inox
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 700 N
  • Forza di ritegno F2: ~ 500 N
  • Forza di ritegno F3: ~ 500 N
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
without bores
Fig.:
1
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Article-No.:
25165.0025
Documenti
Cerniere
  • without bores – Fig. 1, acciaio inox
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 2000 N
  • Forza di ritegno F2: ~ 1000 N
  • Forza di ritegno F3: ~ 1000 N
  • Peso: 34 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
without bores
Fig.:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
25165.0040
Documenti
Cerniere
  • without bores – Fig. 1, acciaio inox
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 2500 N
  • Forza di ritegno F2: ~ 2000 N
  • Forza di ritegno F3: ~ 1000 N
  • Peso: 62 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
without bores
Fig.:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
25165.0060
Documenti
Cerniere
  • without bores – Fig. 1, acciaio inox
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 2800 N
  • Forza di ritegno F2: ~ 2500 N
  • Forza di ritegno F3: ~ 1000 N
  • Peso: 83 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
with bores
Fig.:
2
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Article-No.:
25165.0115
Documenti
Cerniere
  • with bores – Fig. 2, acciaio inox
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 700 N
  • Forza di ritegno F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Forza di ritegno F3: ~ 500 N
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
with bores
Fig.:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Article-No.:
25165.0125
Documenti
Cerniere
  • with bores – Fig. 2, acciaio inox
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 2000 N
  • Forza di ritegno F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Forza di ritegno F3: ~ 1000 N
  • Peso: 33 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
with bores
Fig.:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
25165.0140
Documenti
Cerniere
  • with bores – Fig. 2, acciaio inox
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 2500 N
  • Forza di ritegno F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Forza di ritegno F3: ~ 1000 N
  • Peso: 61 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
with bores
Fig.:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
25165.0160
Documenti
Cerniere
  • with bores – Fig. 2, acciaio inox
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 2800 N
  • Forza di ritegno F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Forza di ritegno F3: ~ 1000 N
  • Peso: 80 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
with bores
Fig.:
2
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Article-No.:
25165.1015
Documenti
Cerniere
  • with bores – Fig. 2, Acciaio
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 700 N
  • Forza di ritegno F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Forza di ritegno F3: ~ 500 N
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
with bores
Fig.:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Article-No.:
25165.1025
Documenti
Cerniere
  • with bores – Fig. 2, Acciaio
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 2000 N
  • Forza di ritegno F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Forza di ritegno F3: ~ 1000 N
  • Peso: 33 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
with bores
Fig.:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
25165.1040
Documenti
Cerniere
  • with bores – Fig. 2, Acciaio
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 2500 N
  • Forza di ritegno F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Forza di ritegno F3: ~ 1000 N
  • Peso: 61 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
with bores
Fig.:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
25165.1060
Documenti
Cerniere
  • with bores – Fig. 2, Acciaio
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 2800 N
  • Forza di ritegno F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Forza di ritegno F3: ~ 1000 N
  • Peso: 80 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
with bores for countersunk screws
Fig.:
3
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Article-No.:
25165.0215
Documenti
Cerniere
  • with bores for countersunk screws – Fig. 3, acciaio inox
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • d3: 6,4 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 700 N
  • Forza di ritegno F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Forza di ritegno F3: ~ 500 N
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
with bores for countersunk screws
Fig.:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Article-No.:
25165.0225
Documenti
Cerniere
  • with bores for countersunk screws – Fig. 3, acciaio inox
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 5 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 2000 N
  • Forza di ritegno F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Forza di ritegno F3: ~ 1000 N
  • Peso: 33 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
with bores for countersunk screws
Fig.:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
25165.0240
Documenti
Cerniere
  • with bores for countersunk screws – Fig. 3, acciaio inox
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 2500 N
  • Forza di ritegno F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Forza di ritegno F3: ~ 1000 N
  • Peso: 61 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
with bores for countersunk screws
Fig.:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
25165.0260
Documenti
Cerniere
  • with bores for countersunk screws – Fig. 3, acciaio inox
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 2800 N
  • Forza di ritegno F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Forza di ritegno F3: ~ 1000 N
  • Peso: 80 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
with bores for countersunk screws
Fig.:
3
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Article-No.:
25165.2015
Documenti
Cerniere
  • with bores for countersunk screws – Fig. 3, Acciaio
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • d3: 6,4 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 700 N
  • Forza di ritegno F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Forza di ritegno F3: ~ 500 N
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
with bores for countersunk screws
Fig.:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Article-No.:
25165.2025
Documenti
Cerniere
  • with bores for countersunk screws – Fig. 3, Acciaio
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 2000 N
  • Forza di ritegno F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Forza di ritegno F3: ~ 1000 N
  • Peso: 33 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
with bores for countersunk screws
Fig.:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
25165.2040
Documenti
Cerniere
  • with bores for countersunk screws – Fig. 3, Acciaio
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 2500 N
  • Forza di ritegno F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Forza di ritegno F3: ~ 1000 N
  • Peso: 61 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
with bores for countersunk screws
Fig.:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
25165.2060
Documenti
Cerniere
  • with bores for countersunk screws – Fig. 3, Acciaio
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 2800 N
  • Forza di ritegno F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Forza di ritegno F3: ~ 1000 N
  • Peso: 80 g
per la dell'articolo
Cerniere

Materiale

Corpo

  • Acciaio inox 1.4301
  • Acciaio, zincato e passivato

Asse

  • Acciaio inox 1.4301
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 25165. Cerniere
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.