EH 22020.
Le bussole di posizionamento possono essere utilizzate come controparte per tutti i posizionatori a molla con sfera. Consentono il bloccaggio, la chiusura e il posizionamento del rispettivo pezzo.
Queste bussole di posizionamento con foro hanno tacche a 90° su tutte e quattro le superfici laterali (2x orizzontale e 2x verticale rispetto alla direzione di montaggio). Grazie al materiale temprato, le bussole sono resistenti all'usura e particolarmente adatte per applicazioni con molti cicli ripetuti.
La tua selezione ha prodotto 2 risultati
Maggior dettagli
Si consigliano i posizionatori con carico a molla rinforzato o pesante. Durante l'installazione considerare la profondità di inserimento della sfera (dimensione a) nel localizzatore.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Posizionatori Otturatori / Arresti retraibili Antivibranti e respingenti Cerniere Dadi zigrinati / Viti con ghiera Accessori per posizionatori