Cerniere esecuzione lunga su un lato

EH 25165.

Le diverse versioni coprono molte applicazioni che richiedono un carico ridotto.

Queste cerniere in metallo si caratterizzano per il loro design semplice e le diverse versioni:

  • senza fori
  • con fori
  • con fori per viti svasate  

La versione senza fori può essere assemblata mediante saldatura o inserendo un modello di perforazione specifico.

La tua selezione ha prodotto 20 risultati

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
b1 [mm]
l1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
senza fori
Fig.:
1
b1 [mm]:
45 mm
l1 [mm]:
30 mm
Article-No.:
25165.0035
Documenti
Cerniere
  • senza fori – Fig. 1, acciaio inox
  • b1: 45 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 700 N
  • Forza di ritegno F2: ~ 500 N
  • Forza di ritegno F3: ~ 450 N
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
senza fori
Fig.:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
Article-No.:
25165.0055
Documenti
Cerniere
  • senza fori – Fig. 1, acciaio inox
  • b1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 1200 N
  • Forza di ritegno F2: ~ 1000 N
  • Forza di ritegno F3: ~ 1000 N
  • Peso: 47 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
senza fori
Fig.:
1
b1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
25165.0070
Documenti
Cerniere
  • senza fori – Fig. 1, acciaio inox
  • b1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 1600 N
  • Forza di ritegno F2: ~ 2000 N
  • Forza di ritegno F3: ~ 1000 N
  • Peso: 81 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
senza fori
Fig.:
1
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
25165.0080
Documenti
Cerniere
  • senza fori – Fig. 1, acciaio inox
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 1100 N
  • Forza di ritegno F2: ~ 2500 N
  • Forza di ritegno F3: ~ 1000 N
  • Peso: 111 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
con fori
Fig.:
2
b1 [mm]:
45 mm
l1 [mm]:
30 mm
Article-No.:
25165.0135
Documenti
Cerniere
  • con fori – Fig. 2, acciaio inox
  • b1: 45 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 24 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 700 N
  • Forza di ritegno F2: ~ 500 N
  • Forza di ritegno F3: ~ 450 N
  • l2: 18 mm
  • Peso: 19 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
con fori
Fig.:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
Article-No.:
25165.0155
Documenti
Cerniere
  • con fori – Fig. 2, acciaio inox
  • b1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 32,5 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h2: 2 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 1200 N
  • Forza di ritegno F2: ~ 1000 N
  • Forza di ritegno F3: ~ 1000 N
  • l2: 18 mm
  • Peso: 45 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
con fori
Fig.:
2
b1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
25165.0170
Documenti
Cerniere
  • con fori – Fig. 2, acciaio inox
  • b1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 40 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 1600 N
  • Forza di ritegno F2: ~ 2000 N
  • Forza di ritegno F3: ~ 1000 N
  • l2: 30 mm
  • Peso: 79 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
con fori
Fig.:
2
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
25165.0180
Documenti
Cerniere
  • con fori – Fig. 2, acciaio inox
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 48 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 1100 N
  • Forza di ritegno F2: ~ 2500 N
  • Forza di ritegno F3: ~ 1000 N
  • l2: 36 mm
  • Peso: 108 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
con fori
Fig.:
2
b1 [mm]:
45 mm
l1 [mm]:
30 mm
Article-No.:
25165.1035
Documenti
Cerniere
  • con fori – Fig. 2, Acciaio
  • b1: 45 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 24 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 700 N
  • Forza di ritegno F2: ~ 500 N
  • Forza di ritegno F3: ~ 450 N
  • l2: 18 mm
  • Peso: 19 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
con fori
Fig.:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
Article-No.:
25165.1055
Documenti
Cerniere
  • con fori – Fig. 2, Acciaio
  • b1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 32,5 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h2: 2 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 1200 N
  • Forza di ritegno F2: ~ 1000 N
  • Forza di ritegno F3: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Peso: 45 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
con fori
Fig.:
2
b1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
25165.1070
Documenti
Cerniere
  • con fori – Fig. 2, Acciaio
  • b1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 40 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 1600 N
  • Forza di ritegno F2: ~ 2000 N
  • Forza di ritegno F3: ~ 1000 N
  • l2: 30 mm
  • Peso: 79 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
con fori
Fig.:
2
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
25165.1080
Documenti
Cerniere
  • con fori – Fig. 2, Acciaio
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 48 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 1100 N
  • Forza di ritegno F2: ~ 2500 N
  • Forza di ritegno F3: ~ 1000 N
  • l2: 36 mm
  • Peso: 108 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
con fori per viti svasate
Fig.:
3
b1 [mm]:
45 mm
l1 [mm]:
30 mm
Article-No.:
25165.0235
Documenti
Cerniere
  • con fori per viti svasate – Fig. 3, acciaio inox
  • b1: 45 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 24 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • d1: 4 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 700 N
  • d3: 6,4 mm
  • Forza di ritegno F2: ~ 500 N
  • Forza di ritegno F3: ~ 450 N
  • l2: 18 mm
  • Peso: 19 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
con fori per viti svasate
Fig.:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
Article-No.:
25165.0255
Documenti
Cerniere
  • con fori per viti svasate – Fig. 3, acciaio inox
  • b1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 32,5 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 1200 N
  • d3: 8,3 mm
  • Forza di ritegno F2: ~ 1000 N
  • Forza di ritegno F3: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Peso: 45 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
con fori per viti svasate
Fig.:
3
b1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
25165.0270
Documenti
Cerniere
  • con fori per viti svasate – Fig. 3, acciaio inox
  • b1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 40 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 1600 N
  • d3: 8,3 mm
  • Forza di ritegno F2: ~ 2000 N
  • Forza di ritegno F3: ~ 1000 N
  • l2: 30 mm
  • Peso: 79 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
con fori per viti svasate
Fig.:
3
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
25165.0280
Documenti
Cerniere
  • con fori per viti svasate – Fig. 3, acciaio inox
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 48 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 1100 N
  • d3: 8,3 mm
  • Forza di ritegno F2: ~ 2500 N
  • Forza di ritegno F3: ~ 1000 N
  • l2: 36 mm
  • Peso: 108 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
con fori per viti svasate
Fig.:
3
b1 [mm]:
45 mm
l1 [mm]:
30 mm
Article-No.:
25165.2035
Documenti
Cerniere
  • con fori per viti svasate – Fig. 3, Acciaio
  • b1: 45 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 24 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • d1: 4 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 700 N
  • d3: 6,4 mm
  • Forza di ritegno F2: ~ 500 N
  • Forza di ritegno F3: ~ 450 N
  • l2: 18 mm
  • Peso: 19 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
con fori per viti svasate
Fig.:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
Article-No.:
25165.2055
Documenti
Cerniere
  • con fori per viti svasate – Fig. 3, Acciaio
  • b1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 32,5 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 1200 N
  • d3: 8,3 mm
  • Forza di ritegno F2: ~ 1000 N
  • Forza di ritegno F3: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Peso: 45 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
con fori per viti svasate
Fig.:
3
b1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
25165.2070
Documenti
Cerniere
  • con fori per viti svasate – Fig. 3, Acciaio
  • b1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 40 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 1600 N
  • d3: 8,3 mm
  • Forza di ritegno F2: ~ 2000 N
  • Forza di ritegno F3: ~ 1000 N
  • l2: 30 mm
  • Peso: 79 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
con fori per viti svasate
Fig.:
3
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
25165.2080
Documenti
Cerniere
  • con fori per viti svasate – Fig. 3, Acciaio
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 48 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 1100 N
  • d3: 8,3 mm
  • Forza di ritegno F2: ~ 2500 N
  • Forza di ritegno F3: ~ 1000 N
  • l2: 36 mm
  • Peso: 108 g
per la dell'articolo
Cerniere

Materiale

Corpo

  • Acciaio inox 1.4301
  • Acciaio, zincato e passivato

Asse

  • Acciaio inox 1.4301
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 25165. Cerniere – esecuzione lunga su un lato
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.