La mazzuola SECURAL è dotata di una sede in lamiera robusta e di un'impugnatura ergonomica in gomma. Grazie ai suoi inserti rettangolari sostituibili (30x40 mm) in poliuretano, SECURAL offre un notevole vantaggio rispetto ai martelli convenzionali quando si tratta di lavorare su angoli e bordi.
La testa della mazzuola, riempita di pallini d'acciaio, non rimbalza quando colpisce il pezzo da lavorare e a quest'ultimo viene così trasmessa tutta la forza d'impatto. La mazzuola SECURAL consente quindi di lavorare senza fatica e senza sollecitare le articolazioni.
Il campo principale di applicazione di SECURAL è la lavorazione dei metalli per installazioni e riparazioni. È comunque particolarmente adatto all'installazione di pavimenti in legno e laminato.