Robusto elemento di sollevamento, rapido e di facile applicazione, dotato di anello di snodo con ponticello di sicurezza per evitare rilasci accidentali. Permette di eliminare filetti o altri accorgimenti nei pezzi da sollevare.
Resistenti alla corrosione.
Questo articolo 22350.0635 - Perno di sollevamento autobloccanti / (d1 -0,04 -0,08: 12 mm, l1 +0,6: 35 mm) è una variante del gruppo di articoli Perni di sollevamento autobloccanti (EH 22350.)
Gambo
Pulsante
Anello
Molla
E' sufficiente un foro di ricezione in tolleranza H11.
Ogni perno di sollevamento è corredato dal manuale di istruzione e dalla dichiarazione di conformità CE.
Sono disponibili, come accessorio, le bussole di innesto per d1 = 8, 10, 12, 16 e 20
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Posizionatori Otturatori / Arresti retraibili Antivibranti e respingenti Cerniere Dadi zigrinati / Viti con ghiera Accessori per posizionatori