Gli imbastitori secondo gli standard aeronautici (MS 17984 - 17987 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343) sono perni autobloccanti a semplice effetto. Le sfere vengono sbloccate senza attrezzi tramite un pulsante a pressione. Spesso gli imbastitori, sono anche chiamati perno di bloccaggio, perno di sicurezza o perno a sgancio rapido. Possono essere utilizzati come fissaggio, bloccaggio, collegamento, regolazione o per un rapido cambio di posizione. Gli imbastitori vengono utilizzati nel supporto a terra (GSE) o nella manutenzione, riparazione e revisione (MRO). Gli imbastitori vengono utilizzati, ad esempio, come perno del cambio o perno di cambio dello sterzo per il ritorno.
Gli imbastitori sono estremamente resistenti al taglio, alla corrosione e quindi protetti in modo ottimale dall'usura.
Tutti gli imbastitori sono testati secondo NAS 1332.
L'ampia gamma (Ø 3/16" a 3/4") di prodotti comprende diverse versioni a magazzino:
Altri diametri e lunghezze, non disponibili a magazzino, possono essere prodotti in tempi brevi su richiesta del cliente.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels