Viti con ghie­ra a col­let­to DIN 464

EH 24790.

I pomelli zigrinati con vite sono molto versatili. Tre versioni di materiali per i diversi requisiti

  • Acciaio, annerito
  • Acciaio zincato per galvanizzazione
  • Acciaio inox

sono disponibili.

I pomelli zigrinati con vite possono essere facilmente serrati e sbloccati a mano. La superficie esterna del dado è a costine e impedisce lo scivolamento durante il serraggio/rilascio con le dita.

Tutte le viti zigrinate sono realizzate in modo artigianale in unico pezzo.

A differenza di quanto indicato dalla normativa, la vite è realizzata in tutta lunghezza sino al colletto, senza scarico. Le viti non possono quindi essere avvitate fino al collare.

La tua selezione ha prodotto 111 risultati

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24790.0074
CAD
Documenti
Viti con ghiera a colletto
  • Acciaio
  • d1: M3
  • l: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Peso: 3,7 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24790.0076
CAD
Documenti
Viti con ghiera a colletto
  • Acciaio
  • d1: M3
  • l: 10 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Peso: 3,8 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24790.0077
CAD
Documenti
Viti con ghiera a colletto
  • Acciaio
  • d1: M3
  • l: 12 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Peso: 4 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24790.0079
CAD
Documenti
Viti con ghiera a colletto
  • Acciaio
  • d1: M3
  • l: 16 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Peso: 4 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24790.0081
CAD
Documenti
Viti con ghiera a colletto
  • Acciaio
  • d1: M3
  • l: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Peso: 4,5 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24790.0092
CAD
Documenti
Viti con ghiera a colletto
  • Acciaio
  • d1: M4
  • l: 5 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Peso: 7,7 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24790.0094
CAD
Documenti
Viti con ghiera a colletto
  • Acciaio
  • d1: M4
  • l: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Peso: 8 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24790.0095
CAD
Documenti
Viti con ghiera a colletto
  • Acciaio
  • d1: M4
  • l: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Peso: 8,1 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24790.0096
CAD
Documenti
Viti con ghiera a colletto
  • Acciaio
  • d1: M4
  • l: 12 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Peso: 8,6 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24790.0098
CAD
Documenti
Viti con ghiera a colletto
  • Acciaio
  • d1: M4
  • l: 16 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Peso: 8,4 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24790.0100
CAD
Documenti
Viti con ghiera a colletto
  • Acciaio
  • d1: M4
  • l: 20 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Peso: 9,1 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24790.0102
CAD
Documenti
Viti con ghiera a colletto
  • Acciaio
  • d1: M4
  • l: 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Peso: 9 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
Article-No.:
24790.0112
CAD
Documenti
Viti con ghiera a colletto
  • Acciaio
  • d1: M5
  • l: 6 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
20 mm
Article-No.:
24790.0113
CAD
Documenti
Viti con ghiera a colletto
  • Acciaio
  • d1: M5
  • l: 8 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
Article-No.:
24790.0114
CAD
Documenti
Viti con ghiera a colletto
  • Acciaio
  • d1: M5
  • l: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
Article-No.:
24790.0115
CAD
Documenti
Viti con ghiera a colletto
  • Acciaio
  • d1: M5
  • l: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
Article-No.:
24790.0117
CAD
Documenti
Viti con ghiera a colletto
  • Acciaio
  • d1: M5
  • l: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 16 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
20 mm
Article-No.:
24790.0119
CAD
Documenti
Viti con ghiera a colletto
  • Acciaio
  • d1: M5
  • l: 20 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 16 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
20 mm
Article-No.:
24790.0121
CAD
Documenti
Viti con ghiera a colletto
  • Acciaio
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 17 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
20 mm
Article-No.:
24790.0123
CAD
Documenti
Viti con ghiera a colletto
  • Acciaio
  • d1: M5
  • l: 30 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 17 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
24 mm
Article-No.:
24790.0132
CAD
Documenti
Viti con ghiera a colletto
  • Acciaio
  • d1: M6
  • l: 8 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Peso: 28 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
24 mm
Article-No.:
24790.0133
CAD
Documenti
Viti con ghiera a colletto
  • Acciaio
  • d1: M6
  • l: 10 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Peso: 27 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
24 mm
Article-No.:
24790.0134
CAD
Documenti
Viti con ghiera a colletto
  • Acciaio
  • d1: M6
  • l: 12 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Peso: 28 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
Article-No.:
24790.0136
CAD
Documenti
Viti con ghiera a colletto
  • Acciaio
  • d1: M6
  • l: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Peso: 28 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera a colletto

Materiale

  • Acciaio, brunito, classe 5.8
  • Acciaio zincato per galvanizzazione, qualità 5.8
  • Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco

Note

Il passo e la profondità della zigrinatura possono differire a seconda della DIN.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24790. Viti con ghiera a colletto – DIN 464
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Altri prodotti

Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità