EH 22045.
Holders are used to mount spring plungers on the side. Ball-ended thrust screws, thrust screws, grub screws or similar can also be screwed into the thread.
The mounting thread is positioned 90° to the mounting direction in the holder. The slotted holes allow precise positioning of the holder during installation.
La tua selezione ha prodotto 5 risultati
Maggior dettagli
Slotted holes are provided for mounting the holder. This allows it to be positioned precisely in the longitudinal direction. The mounting thread, e.g. for a spring plungers, is continuous. This means that a lock nut can be used to secure it after adjustment.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.