EH 22020
Le bussole di posizionamento possono essere utilizzate come controparte per tutti i posizionatori a molla con sfera. Consentono il bloccaggio, la chiusura e il posizionamento del rispettivo pezzo.
Queste bussole di posizionamento hanno un incavo a 90 gradi. Grazie al materiale temprato, le bussole di posizionamento sono resistenti all'usura e particolarmente adatte per applicazioni con molti cicli ripetuti.
La tua selezione ha prodotto 7 risultati
Maggior dettagli
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.