PERCHÉ GLI HALDER PINS?

Gli HALDER PINS offrono esattamente le soluzioni che servono.
E anche tante altre, ancora inimmaginabili.

SCEGLIETE I MIGLIORI.

Gli HALDER PINS sono estremamente resilienti. Ed estremamente duraturi. Tanto affidabili che anche l’industria aerospaziale ci fa affidamento. Tutti i nostri prodotti sono fabbricati e certificati in Germania. Qualità premium di serie.

SEMPRE UN CLIC AVANTI.

Un’impugnatura confortevole. Un nuovo design. O un materiale innovativo. Noi pensiamo ogni giorno a come fare per rendere gli HALDER PINS ancora migliori. Okay, qualche volta ci svegliamo persino di notte con un’idea interessantissima.

SEGNAMO I TEMPI MIGLIORI.

Gli HALDER PINS non sono soltanto la soluzione turbo per il collegamento tra componenti, ma vengono anche consegnati ad alta velocità. Tutti gli ordini ricevuti entro le ore 16 partono dal nostro magazzino il giorno stesso. E voi li ricevete, nel 99% dei casi, entro il termine promesso.

RICHIESTE PARTICOLARI? MA VOLENTIERISSIMO.

Calore, acido, sale: risolvere problemi è il nostro lavoro. E la nostra passione. Dove gli standard non bastano, ci piace ragionare fuori dagli schemi del nostro catalogo. L’obiettivo: il pin perfetto per voi.

Perché un pin qualunque,
se può essere HALDER?

QUICK FACTS

Gli HALDER PINS sono indispensabili in tanti settori. Ed entusiasmano nuovi fan, giorno dopo giorno. Con tanti vantaggi concreti. Per chi ha una fantasia sfrenata.
THINK UNLIMITED.

~2.500

Varianti di HALDER PIN per le vostre idee. Potremmo essere più precisi? Ma certo: esattamente sono 2.433. Il 90% delle quali immediatamente disponibili.

1‰

Quota di reclami. Avete letto bene - permille, non percento. Il che vuol dire: clienti soddisfatti.

85%

È il tempo che il nuovissimo perno di sollevamento per fori filettati Halder consente di risparmiare a ogni cambio. Ma chi vorrai mai usare più le golfare?

400°C

A tanto resistono gli HALDER PINS in titanio. Con un’affidabilità stupefacente, anche a temperature altissime.

1t

È quanto riesce ad alzare il nostro perno di sollevamento più potente. Benché questo campione discreto non lo dia a vedere.

10

I giorni lavorativi richiesti per produrre gli HALDER PINS con misure specifiche non compresi nell’assortimento a catalogo.

L’ATTREZZO PER CUI NON SERVONO ATTREZZI.

Collegare e scollegare. Velocissimamente. Senza attrezzi. Per scollegare, sostituire, fissare, posizionare, cambiare, assicurare, fissare, bloccare, arrestare e regolare.

Ball Lock Pins
IMBASTITORI AUTOBLOCCANTI: SEMPLICEMENTE GENIALI. PERCHÉ GENIALMENTE SEMPLICI.

Premere il pomolo. Inserire l’imbastitore. Rilasciare il pomolo. Bloccato! Impossibile collegare due componenti in modo più veloce. 1 sistema, 20 esecuzioni standard, infinite applicazioni. I tuttofare per i settori più disparati. Ovunque serva collegare e scollegare in velocità.

Threaded Lifting Pins
PERNO DI SOLLEVAMENTO PER FORI FILETTATI. PENSATO PER ESSERE AVANTI.

Fa tutto ciò che fa un perno di sollevamento. Solo in modo più intelligente. Perché ha - già in sé - la filettatura adatta. Così si elimina la boccola di montaggio aggiuntiva quale adattatore tra foro filettato e perno. Rende l'assemblaggio ancora più veloce. E davvero easy. Per altro - una novità mondiale - offerta solo da Halder.

Clamp Lock Pin
IMBASTITORI DI BLOCCAGGIO. BASTA L’ATTRITO.

La soluzione smart per fori ciechi corti. Il clou: l’imbastitore di bloccaggio non necessita di boccole di montaggio. Perfetto, quando non si desiderano o non sono possibili fori passanti. Fissare e rilasciare premendo un pulsante. Tutte le volte che lo volete.

Threaded Lock Pin
THREADED LOCK PIN. PLUG IN INSTEAD OF SCREW IN.

If a component has to be replaced frequently, screwing the screws in and out takes a lot of time.
The solution: The threaded lock pin loosens and connects screw connections in seconds - without any additional tools. Press the pushbutton. Insert pin. Half turn. Release pushbutton. Done!

ABBIAMO IL PIN PERFETTO PER VOI.

Gli HALDER PINS non conoscono i problemi. Solamente le soluzioni. E le visioni.

Ball Lock Pins - custom-made products
HALDER PINS / Esecuzioni speciali

Gli HALDER PINS sono estremamente resilienti e tengono in eterno. Anche nelle esecuzioni standard. Ma per i settori con requisiti straordinari fabbrichiamo anche imbastitori autobloccanti con requisiti particolarissimi. Particolarmente leggeri, particolarmente resistenti alla corrosione o certificati in modo particolare. O anche tutto assieme.

Volete saperne di più sul mondodegli HALDER PINS?


Saremo lieti di raccontarvi, mostrarvi e consigliarvi.
Per mail, al telefono o personalmente. Da voi o da noi.

CONTATTO

Erwin Halder KG

Erwin-Halder-Straße 5-9

88480 Achstetten-Bronnen

Germany

Tel: +49 7392 7009-0

Fax: +49 7392 7009-160

info@halder.de