L'Originale

per i

professionisti

Mazzuole e strumenti forestali

 

I requisiti per il giardinaggio e paesaggistica sono molto esigenti e variegati. Le condizioni sono spesso impegnative e complesse. Pertanto è importante che tutti possano fare affidamento sull’utensile più idoneo. Le nostre mazzuole sono pensati proprio per questi lavori. Robusti, affidabili e versatili. Insomma proprio quello di cui i veri originali hanno bisogno per l'uso quotidiano.

Per la posa di pavimenti è importante avere a disposizione tutto quello che serve per lavorare con facilità. Halder produce mazzuole adattabili alle singole esigenze. Un esempio è la linea SECURAL.

Durante l’installazione o il montaggio di finestre e porte in vetro, con le mazzuole di Halder si ha la certezza che nulla andrà in frantumi e che non ci saranno scalfitture sui pezzi lavorati.

Posa in opera di pali, taglio di legno di conifere, legname da latifoglie, legna da ardere o legname minuto, spaccatura tramite cuneo, ispezione degli alberi – il lavoro in ambito forestale è estremamente variegato e spesso molto faticoso. Ma per fortuna c’è Halder, l’azienda che fornisce gli attrezzi giusti per ogni settore. Gli attrezzi si caratterizzano per l’eccellente lavorazione, le numerose varianti e la loro capacità di ridurre l’affaticamento e di salvaguardare le articolazioni.

Posizionamento di pezzi, smontaggio di flange, regolazione di tubazioni, allineamento di telai, apertura di stampi in ghisa – l’industria dei metalli è variegata tanto quanto le mazzuole offerte da Halder. SIMPLEX, SUPERCRAFT o SECURAL sono i nomi delle nostre mazzuole configurabili a seconda delle esigenze.

Le sfide nel settore della tappezzeria e della selleria sono molteplici – dalla riparazione di mobili imbottiti che richiede un approccio delicato alla punzonatura che richiede invece maggiore forza. Per fortuna Halder ha la mazzuola giusta per gli operatori del settore!

Una mazzuola per tutto? Non esiste. Almeno non quando si prende sul serio il lavoro da svolgere.  Scardinare una vecchia porta o trattare un mobile di pregio sono due attività completamente diverse: la prima richiede forza, la seconda cautela. Ecco perché Halder propone diverse mazzuole configurabili in base al tipo di lavoro da svolgere.

Ovviamente eseguire bordature delicate non è uguale a lavorare tubazioni con colpi secchi. Halder ha una gamma di prodotti che va dalle piccole mazzuole BASEPLEX alle mazzuole combinati FERROPLEX, ossia gli attrezzi con la configurazione ideale per qualsiasi tipo d’impiego. Finemente lavorati, questi strumenti proteggono le articolazioni e i pezzi da lavorare.

I lavori di manutenzione e riparazione possono essere estremamente vari. Dal montaggio o smontaggio di ingranaggi e blocchi motore, alla sostituzione di ruote, a lavori più semplici come la rimozione di rivestimenti in plastica affrontare ogni tipo di sfida con la giusta mazzuola HALDER. 

Che si tratti di installare un’armatura sul tetto, di posizionare travi o di fissare barriere al vapore, nel nostro assortimento di prodotti è possibile trovare l’attrezzo giusto per qualsiasi tipo di applicazione. Dalla mazzuola SIMPLEX, alla mazza SIMPLEX, ai supporti magnetici: Halder offre tutto quello che serve per semplificare il lavoro.