22810.1008 - Unità di Monitoraggio
con sensore

Per eseguire il monitoraggio di un pezzo su un punto di appoggio.

L'unità di monitoraggio è sempre integrata in un punto di appoggio come un unico sistema. Tramite una semplice connessione plug-in, trasmette se il componente si trova in una posizione specifica, sotto forma di segnale elettrico.

L'unità di monitoraggio può essere utilizzata in combinazione con vari elementi di appoggio. Ad esempio, sono adatti i piedini EH 22690. del catalogo normalizzati Halder

I dati vengono trasferiti tramite una connessione via cavo. Trasferimento radio del segnale di monitoraggio opzionale.

L'unità di monitoraggio soddisfa i requisiti della classe di protezione  IP6K7 (altamente resistente alla temperatura e robusta).

Questo articolo 22810.1008 - Unità di Monitoraggio con sensore / Unità di monitoraggio con attacco femmina (d1: M8) è una variante del gruppo di articoli Unità di Mo­ni­to­rag­gio con sensore (EH 22810.)

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
h1 min. [mm]
h1 max. [mm]
h2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Unità di monitoraggio con attacco femmina
Fig.:
2
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
h1 min. [mm]:
30,5 mm
h1 max. [mm]:
40,5 mm
h2 [mm]:
5 mm
Article-No.:
22810.1008
Documenti
Unità di Monitoraggio
  • Unità di monitoraggio con attacco femmina – Fig. 2
  • d1: M8
  • d2: M8
  • d3: 20,3 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 15,8 mm
  • l3: 21,4 mm
  • h1 min.: 30,5 mm
  • h1 max.: 40,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min.: 10 mm
  • h4 max.: 20 mm
  • SW SW1: 30 mm
  • SW SW2: 1,5 mm
  • SW SW3: 1,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -25 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 85 °C
  • Peso: 180 g
Unità di Monitoraggio
Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Sensore con attacco maschio e cavo in silicone
per unità di monitoraggio
Sensore con attacco maschio e cavo in silicone
Article-No.:
22810.9001
Accessori
  • Sensore con attacco maschio e cavo in silicone
  • Peso: 99 g
Prodotto:
Sensore con attacco femmina e cavo in silicone
per unità di monitoraggio
Sensore con attacco femmina e cavo in silicone
Article-No.:
22810.9002
Accessori
  • Sensore con attacco femmina e cavo in silicone
  • Peso: 96 g

Materiale

Cavo

  • Silicone

Sensore

  • Plastica, nero

Spina

  • Metallo

Corpo

  • Alluminio, anodizzato blu

Corpo

  • Acciaio bonificato, brunito

Note

Ulteriori informazioni su richiesta.

Erwin Halder KG è un produttore di apparecchiature elettriche registrato (RAEE-Reg. No. DE 47048902).

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22810.1008
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Unità di Monitoraggio
Categoria:
Descrizione prodotto
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.