Ri­ce­vi­to­re Radio per unità di monitoraggio

EH 22810.

Per la ricezione senza cavi del segnale dall'unità di monitoraggio.

L'antenna riceve il segnale radio dall'unità di monitoraggio e lo trasmette tramite un cavo di collegamento a un ingresso per il ricevitore. Questo attiva l'uscita corrispondente (il punto di contatto). Per ciascun ricevitore, è possibile ricevere un massimo di quattro canali radio.

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

Ver­sio­ne
l [mm]
b [mm]
h1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Ricevitore radio universale e antenna radio
l [mm]:
70 mm
b [mm]:
23 mm
h1 [mm]:
90 mm
Article-No.:
22810.9020
CAD
Documenti
Ricevitore Radio
  • Ricevitore radio universale e antenna radio
  • l: 70 mm
  • b: 23 mm
  • h1: 90 mm
  • d: 70 mm
  • h2: 350 mm
  • Peso: 447 g
per la dell'articolo
Ricevitore Radio

Note

Ulteriori informazioni su richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
FAQ - Ricevitore Radio
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Scheda EH 22810. Ricevitore Radio – per unità di monitoraggio
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

 

Come viene monitorata la posizione di un componente dall'unità di recupero?

Il sensore di recupero contiene un pulsante azionato da un componente sovrastante.

Dove si trova il sensore di recupero?

Il sensore di recupero è posizionato all'esterno del corpo. Il corpo regolabile permette di impostare l'altezza.

Quali intervalli di temperatura sono consentiti?

Il cavo del sensore è progettato per resistere a temperature fino a 180°C per brevi periodi ed è quindi protetto, ad esempio, dalle schegge. Il pulsante può resistere a temperature fino a 120°C ed è inoltre protetto contro i trucioli dal supporto del pezzo.

In che modo l'unità di monitoraggio è protetta da polvere e sporco?

Sensore (pulsante): IP6K7, trasmettitore radio: IP67, ricevitore radio: IP20

Quali elementi di appoggio possono essere usati con l'unità di monitoraggio?

È possibile utilizzare elementi di appoggio con il seguente codice articolo EH: Misura M8: 22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421 e 22691.0122 / .0021 / .0222. Taglia M12: 22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / 0302 / .0401 / .0402 e 22691.0143 / .0041 / .0042 / .0243

Come posizionare l'unità di monitoraggio nella sala macchine?

L'unità di monitoraggio può essere avvitata in una filettatura M8 o M12. La piastra base Halder con tenoni scanalati del sistema V40 o V70 è adatta a questo scopo.

Come viene fornita l'alimentazione elettrica?

Una batteria AA (3,6V) è integrata nel trasmettitore radio. A seconda dell'uso, questa batteria dura dai 300 ai 1400 giorni. Il radioricevitore dispone di un'interfaccia di alimentazione: corrente/tensione nominale di esercizio Ie / Ue max. 0.1A / 24VDC -15%...+10%.

Come viene trasmesso il segnale di monitoraggio in modalità wireless?

Il segnale elettrico viene convertito in segnale radio tramite un trasmettitore radio e nuovamente in segnale elettrico tramite l'antenna del ricevitore radio. Pertanto, il segnale può essere trasmesso senza dover condurre un cavo fuori dalla sala macchine.

Che tipo di segnali vengono trasmessi al ricevitore radio?

Ingresso: segnale radio tramite antenna (frequenza 868,3 MHz). Uscita: segnale elettrico: 3A / 250VAC; 3 A / 24 V CC

Qual è la portata del segnale radio?

Il segnale ha una portata di ca. 40m in ambienti chiusi. Nelle sale macchine, la portata dipende anche dal tipo di rivestimento.