Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 14 risultati
Versione:
Con filetto maschio, corpo in plastica (PEEK), superficie liscia
Maggior dettagli
Con filetto maschio, corpo in plastica (PEEK), superficie liscia – Fig. 1
h ±0,1: 15 mm
d1 : M8
d2 : 17 mm
d3 : 19 mm
l ±1: 8 mm
SW1 : 17 mm
SW2 : 4 mm
Carico solo statico max.: 8,5 kN
Coppia di serraggio max.: 10 Nm
Intervallo di temperatura operativa min.: -60 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 12 g
per la dell'articolo
Versione:
Con filetto maschio, corpo in plastica (PEEK), superficie liscia
Maggior dettagli
Con filetto maschio, corpo in plastica (PEEK), superficie liscia – Fig. 1
h ±0,1: 20 mm
d1 : M10
d2 : 19 mm
d3 : 21,5 mm
l ±1: 10 mm
SW1 : 19 mm
SW2 : 5 mm
Carico solo statico max.: 9,5 kN
Coppia di serraggio max.: 10 Nm
Intervallo di temperatura operativa min.: -60 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 21 g
per la dell'articolo
Versione:
Con filetto maschio, corpo in plastica (PEEK), superficie liscia
Maggior dettagli
Con filetto maschio, corpo in plastica (PEEK), superficie liscia – Fig. 1
h ±0,1: 20 mm
d1 : M12
d2 : 22 mm
d3 : 25 mm
l ±1: 14 mm
SW1 : 22 mm
SW2 : 6 mm
Carico solo statico max.: 14 kN
Coppia di serraggio max.: 10 Nm
Intervallo di temperatura operativa min.: -60 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 32 g
per la dell'articolo
Versione:
Con filetto maschio, inserto in plastica, superficie liscia
Maggior dettagli
Con filetto maschio, inserto in plastica, superficie liscia – Fig. 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M8
d2 : 12,5 mm
d3 : 19,4 mm
l: 10 mm
SW1 : 17 mm
Carico solo statico max.: 11,5 kN
Coppia di serraggio max.: 18 Nm
Intervallo di temperatura operativa min.: -60 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 14 g
per la dell'articolo
Versione:
Con filetto maschio, inserto in plastica, superficie liscia
Maggior dettagli
Con filetto maschio, inserto in plastica, superficie liscia – Fig. 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M10
d2 : 14,5 mm
d3 : 21,9 mm
l: 12 mm
SW1 : 19 mm
Carico solo statico max.: 15,5 kN
Coppia di serraggio max.: 32 Nm
Intervallo di temperatura operativa min.: -60 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 20 g
per la dell'articolo
Versione:
Con filetto maschio, inserto in plastica, superficie liscia
Maggior dettagli
Con filetto maschio, inserto in plastica, superficie liscia – Fig. 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M10
d2 : 14,5 mm
d3 : 21,9 mm
l: 12 mm
SW1 : 19 mm
Carico solo statico max.: 15,5 kN
Coppia di serraggio max.: 32 Nm
Intervallo di temperatura operativa min.: -60 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 32 g
per la dell'articolo
Versione:
Con filetto maschio, inserto in plastica, superficie liscia
Maggior dettagli
Con filetto maschio, inserto in plastica, superficie liscia – Fig. 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M12
d2 : 17,5 mm
d3 : 25,2 mm
l: 14 mm
SW1 : 22 mm
Carico solo statico max.: 22,5 kN
Coppia di serraggio max.: 60 Nm
Intervallo di temperatura operativa min.: -60 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 28 g
per la dell'articolo
Versione:
Con filetto maschio, inserto in plastica, superficie liscia
Maggior dettagli
Con filetto maschio, inserto in plastica, superficie liscia – Fig. 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M12
d2 : 17,5 mm
d3 : 25,2 mm
l: 14 mm
SW1 : 22 mm
Carico solo statico max.: 22,5 kN
Coppia di serraggio max.: 60 Nm
Intervallo di temperatura operativa min.: -60 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 45 g
per la dell'articolo
Versione:
Con filetto femmina, corpo in plastica (PEEK), superficie liscia
Maggior dettagli
Con filetto femmina, corpo in plastica (PEEK), superficie liscia – Fig. 3
h ±0,1: 15 mm
d1 : M8
d2 : 17 mm
d3 : 19 mm
t: 9 mm
SW1 : 17 mm
Carico solo statico max.: 8,5 kN
Coppia di serraggio max.: 10 Nm
Intervallo di temperatura operativa min.: -60 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 6,4 g
per la dell'articolo
Versione:
Con filetto femmina, corpo in plastica (PEEK), superficie liscia
Maggior dettagli
Con filetto femmina, corpo in plastica (PEEK), superficie liscia – Fig. 3
h ±0,1: 20 mm
d1 : M10
d2 : 19 mm
d3 : 21,5 mm
t: 10 mm
SW1 : 19 mm
Carico solo statico max.: 9,5 kN
Coppia di serraggio max.: 10 Nm
Intervallo di temperatura operativa min.: -60 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 21 g
per la dell'articolo
Versione:
Con filetto femmina, corpo in plastica (PEEK), superficie liscia
Maggior dettagli
Con filetto femmina, corpo in plastica (PEEK), superficie liscia – Fig. 3
h ±0,1: 20 mm
d1 : M12
d2 : 22 mm
d3 : 25 mm
t: 12 mm
SW1 : 22 mm
Carico solo statico max.: 14 kN
Coppia di serraggio max.: 10 Nm
Intervallo di temperatura operativa min.: -60 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 13 g
per la dell'articolo
Versione:
Con filetto femmina, inserto in plastica (PEEK), superficie liscia
Maggior dettagli
Con filetto femmina, inserto in plastica (PEEK), superficie liscia – Fig. 4
h ±0,1: 25 mm
d1 : M8
d2 : 12,5 mm
d3 : 19,4 mm
t: 12 mm
SW1 : 17 mm
Carico solo statico max.: 11,5 kN
Coppia di serraggio1) max.: 18 Nm
Intervallo di temperatura operativa min.: -60 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 35 g
per la dell'articolo
Versione:
Con filetto femmina, inserto in plastica (PEEK), superficie liscia
Maggior dettagli
Con filetto femmina, inserto in plastica (PEEK), superficie liscia – Fig. 4
h ±0,1: 30 mm
d1 : M10
d2 : 14,5 mm
d3 : 21,9 mm
t: 15 mm
SW1 : 19 mm
Carico solo statico max.: 15,5 kN
Coppia di serraggio1) max.: 32 Nm
Intervallo di temperatura operativa min.: -60 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 53 g
per la dell'articolo
Versione:
Con filetto femmina, inserto in plastica (PEEK), superficie liscia
Maggior dettagli
Con filetto femmina, inserto in plastica (PEEK), superficie liscia – Fig. 4
h ±0,1: 30 mm
d1 : M12
d2 : 17,5 mm
d3 : 25,2 mm
t: 18 mm
SW1 : 22 mm
Carico solo statico max.: 22,5 kN
Coppia di serraggio1) max.: 60 Nm
Intervallo di temperatura operativa min.: -60 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 68 g
per la dell'articolo
Materiale
Inserto
Bussola filettata
Vite di spinta
Corpo
Plastica (PEEK), blu
Acciaio inox 1.4305
Scheda EH 22691. Supporti fissi – con superficie di contatto in plastica
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.