Monitoraggio digitale del pezzo - opzionalmente anche wireless. Il sistema intelligente di rete per il monitoraggio della posizione nell'ambito della rilevazione dei processi secondo lo standard Industria 4.0 è orientato al futuro.
L'unità di recupero viene utilizzata per verificare la posizione di un pezzo. L'unità può essere installata o rimossa rapidamente e facilmente in un dispositivo in combinazione con altri elementi di supporto. Un sensore compatto verifica se un pezzo o un componente è in contatto con determinate posizioni in un sistema di bloccaggio. Il sistema può essere esteso per recuperare diverse posizioni. Le informazioni vengono fornite tramite un segnale elettrico. Il segnale può essere trasmesso sia via cavo che via radio. Per la trasmissione del segnale via radio è necessario un ulteriore trasmettitore e ricevitore con antenna.
L'unità di recupero viene utilizzata in combinazione con un elemento di seduta installato nell'unità. Dalla gamma di normalizzati standard Halder sono adatti i perni (EH 22690.).
La posizione è monitorata da un sensore e un segnale elettrico viene trasmesso all'unità di comando.-
La vasta gamma di prodotti comprende tutti i componenti necessari per la tecnologia di bloccaggio basata su sensori di serie:
Sistemi per rilevare la posizione di un pezzo su un dispositivo o un componente nella sua posizione finale. I sensori di rilevamento vengono utilizzati per il controllo della posizione durante il monitoraggio del processo. I dati rilevati possono essere trasmessi tramite trasferimento radio. Controllo e monitoraggio della posizione su un dispositivo per pezzi pre-lavorati o di componenti nella posizione finale mediante aria compressa. Il sistema è controllato dalla contropressione dell'aria compressa e viene visualizzato digitalmente sull'unità di monitoraggio (sensore di contropressione). Opzionalmente, l'unità di monitoraggio può essere collegata al comando della macchina. I sensori di posizionamento vengono utilizzati per il rilevamento. L'ampia gamma di prodotti per supporti per sistemi di bloccaggio comprende vari design disponibili a magazzino:Supporto con sfera oscillante con superficie piatta / zigrinata (simile ai cuscinetti autoallineanti EH 22730.)Versione con piastre di sostegno - per la sottostruttura semplificata
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Posizionatori Otturatori / Arresti retraibili Antivibranti e respingenti Cerniere Dadi zigrinati / Viti con ghiera Accessori per posizionatori