Sup­por­ti fissi

EH 22690.

Sono usati come appoggi, riferimenti, riscontri, puntali, piedini.

La tua selezione ha prodotto 84 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
h [mm]
d1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e piano liscio
Fig.:
1
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
Article-No.:
22690.0021
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e piano liscio – Fig. 1
  • h ±0,01: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 10 mm
  • SW: 17 mm
  • Coppia di serraggio max.: 18 Nm
  • Peso: 21 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e piano liscio
Fig.:
1
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M10
Article-No.:
22690.0031
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e piano liscio – Fig. 1
  • h ±0,01: 10 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 12 mm
  • SW: 19 mm
  • Coppia di serraggio max.: 32 Nm
  • Peso: 28 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e piano liscio
Fig.:
1
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M10
Article-No.:
22690.0032
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e piano liscio – Fig. 1
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 12 mm
  • SW: 19 mm
  • Coppia di serraggio max.: 32 Nm
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e piano liscio
Fig.:
1
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22690.0001
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e piano liscio – Fig. 1
  • h ±0,01: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Coppia di serraggio max.: 60 Nm
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e piano liscio
Fig.:
1
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22690.0002
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e piano liscio – Fig. 1
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Coppia di serraggio max.: 60 Nm
  • Peso: 55 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e piano liscio
Fig.:
1
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M16
Article-No.:
22690.0042
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e piano liscio – Fig. 1
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Coppia di serraggio max.: 140 Nm
  • Peso: 110 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e piano liscio
Fig.:
1
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M16
Article-No.:
22690.0043
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e piano liscio – Fig. 1
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Coppia di serraggio max.: 140 Nm
  • Peso: 140 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e piano liscio
Fig.:
1
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M20
Article-No.:
22690.0052
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e piano liscio – Fig. 1
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 24 mm
  • SW: 36 mm
  • Coppia di serraggio max.: 290 Nm
  • Peso: 214 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e piano liscio
Fig.:
1
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M20
Article-No.:
22690.0053
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e piano liscio – Fig. 1
  • h ±0,01: 25 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 24 mm
  • SW: 36 mm
  • Coppia di serraggio max.: 290 Nm
  • Peso: 257 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e piano liscio
Fig.:
1
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M24
Article-No.:
22690.0062
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e piano liscio – Fig. 1
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • SW: 41 mm
  • Coppia di serraggio max.: 498 Nm
  • Peso: 300 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e piano liscio
Fig.:
1
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M24
Article-No.:
22690.0063
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e piano liscio – Fig. 1
  • h ±0,01: 25 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • SW: 41 mm
  • Coppia di serraggio max.: 498 Nm
  • Peso: 356 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e piano liscio
Fig.:
1
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M24
Article-No.:
22690.0064
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e piano liscio – Fig. 1
  • h ±0,01: 30 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • SW: 41 mm
  • Coppia di serraggio max.: 498 Nm
  • Peso: 412 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e superficie bombata
Fig.:
2
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
Article-No.:
22690.0121
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e superficie bombata – Fig. 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • l: 10 mm
  • SW: 17 mm
  • Coppia di serraggio max.: 18 Nm
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e superficie bombata
Fig.:
2
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M10
Article-No.:
22690.0131
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e superficie bombata – Fig. 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • l: 12 mm
  • SW: 19 mm
  • Coppia di serraggio max.: 32 Nm
  • Peso: 27 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e superficie bombata
Fig.:
2
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M10
Article-No.:
22690.0132
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e superficie bombata – Fig. 2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • l: 12 mm
  • SW: 19 mm
  • Coppia di serraggio max.: 32 Nm
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e superficie bombata
Fig.:
2
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22690.0101
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e superficie bombata – Fig. 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Coppia di serraggio max.: 60 Nm
  • Peso: 37 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e superficie bombata
Fig.:
2
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22690.0102
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e superficie bombata – Fig. 2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Coppia di serraggio max.: 60 Nm
  • Peso: 53 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e superficie bombata
Fig.:
2
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M16
Article-No.:
22690.0142
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e superficie bombata – Fig. 2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Coppia di serraggio max.: 140 Nm
  • Peso: 105 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e superficie bombata
Fig.:
2
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M16
Article-No.:
22690.0143
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e superficie bombata – Fig. 2
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Coppia di serraggio max.: 140 Nm
  • Peso: 135 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e superficie bombata
Fig.:
2
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M20
Article-No.:
22690.0152
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e superficie bombata – Fig. 2
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • l: 24 mm
  • SW: 36 mm
  • Coppia di serraggio max.: 290 Nm
  • Peso: 206 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e superficie bombata
Fig.:
2
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M20
Article-No.:
22690.0153
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e superficie bombata – Fig. 2
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • l: 24 mm
  • SW: 36 mm
  • Coppia di serraggio max.: 290 Nm
  • Peso: 249 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e superficie bombata
Fig.:
2
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M24
Article-No.:
22690.0162
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e superficie bombata – Fig. 2
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • l: 29 mm
  • SW: 41 mm
  • Coppia di serraggio max.: 498 Nm
  • Peso: 285 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e superficie bombata
Fig.:
2
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M24
Article-No.:
22690.0163
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e superficie bombata – Fig. 2
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • l: 29 mm
  • SW: 41 mm
  • Coppia di serraggio max.: 498 Nm
  • Peso: 342 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e superficie bombata
Fig.:
2
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M24
Article-No.:
22690.0164
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e superficie bombata – Fig. 2
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • l: 29 mm
  • SW: 41 mm
  • Coppia di serraggio max.: 498 Nm
  • Peso: 398 g
per la dell'articolo
Supporti fissi

Materiale

  • Acciaio cementato, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22690. Supporti fissi
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.