Tuotesuodatin
Valintasi johti 12 osumiin
Staattinen kuormitettavuus max. [N]:
240 N
Lisätietoja
d1 : 19 mm
l: 30 mm
d2 : M6
h1 : 14 mm
h2 : 1,5 mm
AV: 3 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 240 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
Paino: 12 g
show article view
Staattinen kuormitettavuus max. [N]:
240 N
Lisätietoja
d1 : 19 mm
l: 45 mm
d2 : M6
h1 : 14 mm
h2 : 1,5 mm
AV: 3 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 240 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
Paino: 14 g
show article view
Staattinen kuormitettavuus max. [N]:
540 N
Lisätietoja
d1 : 25 mm
l: 30 mm
d2 : M6
h1 : 16 mm
h2 : 1,5 mm
AV: 3 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 540 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
Paino: 18 g
show article view
Staattinen kuormitettavuus max. [N]:
540 N
Lisätietoja
d1 : 25 mm
l: 45 mm
d2 : M6
h1 : 16 mm
h2 : 1,5 mm
AV: 3 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 540 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
Paino: 21 g
show article view
Staattinen kuormitettavuus max. [N]:
840 N
Lisätietoja
d1 : 32 mm
l: 40 mm
d2 : M8
h1 : 18 mm
h2 : 2 mm
AV: 4 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 840 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
Paino: 37 g
show article view
Staattinen kuormitettavuus max. [N]:
840 N
Lisätietoja
d1 : 32 mm
l: 65 mm
d2 : M8
h1 : 18 mm
h2 : 2 mm
AV: 4 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 840 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
Paino: 44 g
show article view
Staattinen kuormitettavuus max. [N]:
920 N
Lisätietoja
d1 : 38 mm
l: 40 mm
d2 : M8
h1 : 20 mm
h2 : 2 mm
AV: 4 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 920 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
Paino: 50 g
show article view
Staattinen kuormitettavuus max. [N]:
920 N
Lisätietoja
d1 : 38 mm
l: 65 mm
d2 : M8
h1 : 20 mm
h2 : 2 mm
AV: 4 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 920 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
Paino: 58 g
show article view
Staattinen kuormitettavuus max. [N]:
2500 N
Lisätietoja
d1 : 50 mm
l: 45 mm
d2 : M10
h1 : 22 mm
h2 : 2,5 mm
AV: 5 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 2500 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
Paino: 98 g
show article view
Staattinen kuormitettavuus max. [N]:
2500 N
Lisätietoja
d1 : 50 mm
l: 70 mm
d2 : M10
h1 : 22 mm
h2 : 2,5 mm
AV: 5 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 2500 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
Paino: 111 g
show article view
Staattinen kuormitettavuus max. [N]:
3700 N
Lisätietoja
d1 : 64 mm
l: 45 mm
d2 : M10
h1 : 26 mm
h2 : 2,5 mm
AV: 5 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 3700 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
Paino: 165 g
show article view
Staattinen kuormitettavuus max. [N]:
3700 N
Lisätietoja
d1 : 64 mm
l: 70 mm
d2 : M10
h1 : 26 mm
h2 : 2,5 mm
AV: 5 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 3700 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
Paino: 177 g
show article view
Materiaali
Holkki
Ruuvi
levy
Teräs, galvaanisesti sinkitty
Tuotesivu EH 22594. Säätöjalat – iskuvaimennus
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."