22594.0040 - Säätöjalat
iskuvaimennus

Tukitassuja voidaan käyttää yleispätevinä säätöjalkoina.

Nämä kumirunkoiset säätöjalat toimivat vaimentimina, vähentävät melua ja ehkäisevät pintojen vahingoittumista.

Tämä artikkeli 22594.0040 - Säätöjalat iskuvaimennus / (d1: 38 mm, l: 65 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Sää­tö­ja­lat iskuvaimennus (EH 22594.)

d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus - max. [N]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
38 mm
l [mm]:
65 mm
d2 [mm]:
M8
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [N]:
920 N
Tuote-Nro.:
22594.0040
Asiakirjat
Säätöjalat
  • d1: 38 mm
  • l: 65 mm
  • d2: M8
  • h1: 20 mm
  • h2: 2 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 920 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
  • Paino: 58 g
Säätöjalat

Materiaali

Holkki

  • NBR

Ruuvi

  • Teräs, galvanoitu

levy

  • Teräs, galvaanisesti sinkitty
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22594.0040
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."