Tukitassuja voidaan käyttää yleispätevinä säätöjalkoina.
Nämä kumirunkoiset säätöjalat toimivat vaimentimina, vähentävät melua ja ehkäisevät pintojen vahingoittumista.
Tämä artikkeli 22594.0015 - Säätöjalat iskuvaimennus / (d1: 25 mm, l: 30 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Säätöjalat iskuvaimennus (EH 22594.)
Holkki
Ruuvi
levy
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers