Tuotesuodatin
Valintasi johti 12 osumiin
Lisätietoja
Sisäkierteellä – Kuva 1
d1 ±1,5: 20 mm
l1 ±1,5: 24 mm
d2 : M6
s: 2 mm
t: ~ 5 mm
Jousivakio: ~ 16,6 N/mm
Kuormitettavuus max.: 100 N
Jousiliike: ~ 6 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 8,5 g
show article view
Lisätietoja
Sisäkierteellä – Kuva 1
d1 ±1,5: 30 mm
l1 ±1,5: 30 mm
d2 : M8
s: 2 mm
t: ~ 6,5 mm
Jousivakio: ~ 24 N/mm
Kuormitettavuus max.: 150 N
Jousiliike: ~ 6,25 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 23 g
show article view
Lisätietoja
Sisäkierteellä – Kuva 1
d1 ±1,5: 30 mm
l1 ±1,5: 36 mm
d2 : M8
s: 2 mm
t: ~ 6,5 mm
Jousivakio: ~ 26,6 N/mm
Kuormitettavuus max.: 200 N
Jousiliike: ~ 7,5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 30 g
show article view
Lisätietoja
Sisäkierteellä – Kuva 1
d1 ±1,5: 35 mm
l1 ±1,5: 40 mm
d2 : M8
s: 2 mm
t: ~ 6,5 mm
Jousivakio: ~ 65 N/mm
Kuormitettavuus max.: 650 N
Jousiliike: ~ 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 40 g
show article view
Lisätietoja
Sisäkierteellä – Kuva 1
d1 ±1,5: 50 mm
l1 ±1,5: 61 mm
d2 : M8
s: 2 mm
t: ~ 6,5 mm
Jousivakio: ~ 50 N/mm
Kuormitettavuus max.: 750 N
Jousiliike: ~ 15 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 110 g
show article view
Lisätietoja
Sisäkierteellä – Kuva 1
d1 ±1,5: 50 mm
l1 ±1,5: 68 mm
d2 : M10
s: 2 mm
t: ~ 7 mm
Jousivakio: ~ 50 N/mm
Kuormitettavuus max.: 850 N
Jousiliike: ~ 17 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 120 g
show article view
Lisätietoja
Ruuvilla – Kuva 2
d1 ±1,5: 20 mm
l1 ±1,5: 24 mm
d2 : M6
l2 : 18 mm
s: 2 mm
Jousivakio: ~ 16,6 N/mm
Kuormitettavuus max.: 100 N
Jousiliike: ~ 6 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 11 g
show article view
Lisätietoja
Ruuvilla – Kuva 2
d1 ±1,5: 30 mm
l1 ±1,5: 30 mm
d2 : M8
l2 : 18 mm
s: 2 mm
Jousivakio: ~ 24 N/mm
Kuormitettavuus max.: 150 N
Jousiliike: ~ 6,25 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 29 g
show article view
Lisätietoja
Ruuvilla – Kuva 2
d1 ±1,5: 30 mm
l1 ±1,5: 36 mm
d2 : M8
l2 : 20 mm
s: 2 mm
Jousivakio: ~ 26,6 N/mm
Kuormitettavuus max.: 200 N
Jousiliike: ~ 7,5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 33 g
show article view
Lisätietoja
Ruuvilla – Kuva 2
d1 ±1,5: 35 mm
l1 ±1,5: 40 mm
d2 : M8
l2 : 23 mm
s: 2 mm
Jousivakio: ~ 65 N/mm
Kuormitettavuus max.: 650 N
Jousiliike: ~ 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 45 g
show article view
Lisätietoja
Ruuvilla – Kuva 2
d1 ±1,5: 50 mm
l1 ±1,5: 61 mm
d2 : M8
l2 : 28 mm
s: 2 mm
Jousivakio: ~ 50 N/mm
Kuormitettavuus max.: 750 N
Jousiliike: ~ 15 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 114 g
show article view
Lisätietoja
Ruuvilla – Kuva 2
d1 ±1,5: 50 mm
l1 ±1,5: 68 mm
d2 : M10
l2 : 28 mm
s: 2 mm
Jousivakio: ~ 50 N/mm
Kuormitettavuus max.: 850 N
Jousiliike: ~ 17 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 136 g
show article view
Materiaali
Tukilevy
Teräs, galvanoitu, sinikromattu
Kierreholkki
Teräs, galvanoitu, sinikromattu
Holkki
Luonnonkumi, kautsu (NR), musta
Ruuvi
Teräs, galvanoitu, sinikromattu
Tuotesivu EH 25150. Kuminen päätyvaimennin – parabolinen
RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Sisältää Prop 65 aineita
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."