Tukitassuja voidaan käyttää yleispätevinä säätöjalkoina.
Nämä kumirunkoiset säätöjalat toimivat vaimentimina, vähentävät melua ja ehkäisevät pintojen vahingoittumista.
Tämä artikkeli 22594.0050 - Säätöjalat iskuvaimennus / (d1: 50 mm, l: 70 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Säätöjalat iskuvaimennus (EH 22594.)
Holkki
Ruuvi
levy
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."