Nos­to­ta­pit itsestään lukittuva, kahvalla

EH 22351.

T-kädensijaa voidaan käyttää työkappaleen siirtoon tai kuljetukseen kuten esimerkiksi viimeisteltyjä komponentteja, kiinnitysjigejä, kaiutinkoteloita ja muita kuljetuslaatikoita

Lifting element with handle for quick and easy use. Special lifting supports on the workpiece, e.g. threads for screw fastening, are no longer required.

Korroosion ja sään kestävyys, joten se soveltuu myös ulkokäyttöön. Erikoisluja, karkaistu tappi, sen vuoksi äärimmäistä kuormitusta kestävä.

Valintasi johti 4 osumiin

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Kan­ta­vuus F1 [N]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Kan­ta­vuus F1 [N]:
500 N
Tuote-Nro.:
22351.0005
CAD
Asiakirjat
Nostotapit
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • d5 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 18,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 100 mm
  • Kantavuus F1: 500 N
  • Kiinnitysporaus H11: 8 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 136 g
show article view
Nostotapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Kan­ta­vuus F1 [N]:
500 N
Tuote-Nro.:
22351.0010
CAD
Asiakirjat
Nostotapit
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • d5 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 18,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 100 mm
  • Kantavuus F1: 500 N
  • Kiinnitysporaus H11: 8,3 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 142 g
show article view
Nostotapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Kan­ta­vuus F1 [N]:
500 N
Tuote-Nro.:
22351.0015
CAD
Asiakirjat
Nostotapit
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • d5 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 18,7 mm
  • l4: 36,5 mm
  • l5: 100 mm
  • Kantavuus F1: 500 N
  • Kiinnitysporaus H11: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 154 g
show article view
Nostotapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Kan­ta­vuus F1 [N]:
500 N
Tuote-Nro.:
22351.0020
CAD
Asiakirjat
Nostotapit
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • d5 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 18,7 mm
  • l4: 36,5 mm
  • l5: 100 mm
  • Kantavuus F1: 500 N
  • Kiinnitysporaus H11: 12 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 177 g
show article view
Nostotapit

Materiaali

Tappiosa

  • Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu

Kahva

  • Alumiini, sinieloksoitu

Painonappi

  • Alumiini, sinieloksoitu

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Asennus

Tavallinen H11 poraus riittää.

Asennus: 1. Paina painiketta ja pidä sitä painettuna 2. Aseta nostotappi sisään 3. Vapauta painike (painikkeen on oltava takaisin alkuperäisessä asennossaan)

Avaus: 1. Paina painiketta ja pidä sitä painettuna. 2. Irrota nostotappi. 3. Vapauta painike.

Toiminto

Jokaisen nostotapin mukana tulee käyttöohje, joka on ladattavissa myös PDF muodossa.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Käyttöohjeet nostotapeille joissa kahva (EH 22351)
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Tuotesivu EH 22351. Nostotapit – itsestään lukittuva, kahvalla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Nostotapit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Lifting Devices
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Ei-RoHS-yhteensopiva

Ei yhteensopiva direktiivien 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."