Tuotesuodatin
Valintasi johti 208 osumiin
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
38 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 34 g
Leikkauslujuus1) min.: 38 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
38 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 36 g
Leikkauslujuus1) min.: 38 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
38 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 37 g
Leikkauslujuus1) min.: 38 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
38 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 39 g
Leikkauslujuus1) min.: 38 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
38 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 41 g
Leikkauslujuus1) min.: 38 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
38 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 43 g
Leikkauslujuus1) min.: 38 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
38 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 45 g
Leikkauslujuus1) min.: 38 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
38 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 46 g
Leikkauslujuus1) min.: 38 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
38 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 48 g
Leikkauslujuus1) min.: 38 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
38 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 52 g
Leikkauslujuus1) min.: 38 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
38 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 56 g
Leikkauslujuus1) min.: 38 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
38 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 59 g
Leikkauslujuus1) min.: 38 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
38 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 63 g
Leikkauslujuus1) min.: 38 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
38 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 66 g
Leikkauslujuus1) min.: 38 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
60 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 41 g
Leikkauslujuus1) min.: 60 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
60 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 44 g
Leikkauslujuus1) min.: 60 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
60 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 47 g
Leikkauslujuus1) min.: 60 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
60 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 50 g
Leikkauslujuus1) min.: 60 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
60 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 53 g
Leikkauslujuus1) min.: 60 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
60 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 56 g
Leikkauslujuus1) min.: 60 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
60 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 58 g
Leikkauslujuus1) min.: 60 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
60 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 62 g
Leikkauslujuus1) min.: 60 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
60 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 67 g
Leikkauslujuus1) min.: 60 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
60 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 73 g
Leikkauslujuus1) min.: 60 kN
show article view
Materiaali
Tappiosa
Ruostumaton teräs 1.4305
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
Kahva
Painonappi
Jousi
Huomioi
Erikoismalleja tilauksesta.
Tämä tuote on myös saatavana tuumamitoituksella.
Ominaisuudet
Ruostumaton teräs 1.4542 versiossa on merkintä kuulien alla.
Toiminto
Kuulat vapautetaan painamalla nappia.
Tuotesivu EH 22340. /EH 22350. Kuulalukitustapit – itselukittuva, L-kahvalla
Kuulalukitustapit - Erikoismallit
Kuulalukitustapit - TUUMAISET
Kategoria:
Infomateriaali
Lisätarvikkeet
Kiinnitysvaijerin EH 22400. kiinnitysmahdollisuus.
Lisää tuotteita
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."