Kuu­la­pää­ruu­vit kannattomat, halkaistulla kuulalla

EH 22720.

Kuulapääruuvit muovi-kuulalla soveltuvat herkille huonosti puristusta kestäville osille.

Käytetään kaltevien pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen.

Liikkuvan kuulan ansiosta voima välittyy tasaisesti laajalle pinnalle.

Valintasi johti 159 osumiin

Malli
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l2 [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
35 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
20 kN
Tuote-Nro.:
22720.0906
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • l2: 35 mm
  • d3: 6 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 20 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 15 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
20 kN
Tuote-Nro.:
22720.0908
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • l2: 40 mm
  • d3: 6 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 20 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 17 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
16 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
22720.0921
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M12
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 30 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 8,8 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
20 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
22720.0922
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 30 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 10 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
25 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
22720.0923
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M12
  • l2: 25 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 30 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 14 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
22720.0924
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 30 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 18 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
22720.0926
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 30 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 25 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
50 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
22720.0928
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M12
  • l2: 50 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 30 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 32 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
20 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
60 kN
Tuote-Nro.:
22720.0961
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M16
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • AV: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 21 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
25 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
60 kN
Tuote-Nro.:
22720.0962
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M16
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • AV: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 26 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
35 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
60 kN
Tuote-Nro.:
22720.0964
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • d3: 10,7 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • AV: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 40 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
60 kN
Tuote-Nro.:
22720.0966
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • AV: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 60 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
30 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
90 kN
Tuote-Nro.:
22720.0972
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M20
  • l2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • kuulan halkaisija: 15 mm
  • AV: 10 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 90 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 49 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
40 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
90 kN
Tuote-Nro.:
22720.0974
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M20
  • l2: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • kuulan halkaisija: 15 mm
  • AV: 10 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 90 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 70 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
50 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
90 kN
Tuote-Nro.:
22720.0975
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M20
  • l2: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • kuulan halkaisija: 15 mm
  • AV: 10 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 90 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 91 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
60 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
90 kN
Tuote-Nro.:
22720.0976
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M20
  • l2: 60 mm
  • d3: 13,5 mm
  • kuulan halkaisija: 15 mm
  • AV: 10 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 90 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 111 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
35 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
120 kN
Tuote-Nro.:
22720.0982
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M24
  • l2: 35 mm
  • d3: 15,8 mm
  • kuulan halkaisija: 18 mm
  • AV: 12 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 120 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 84 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
50 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
120 kN
Tuote-Nro.:
22720.0984
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M24
  • l2: 50 mm
  • d3: 15,8 mm
  • kuulan halkaisija: 18 mm
  • AV: 12 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 120 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 125 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
80 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
120 kN
Tuote-Nro.:
22720.0986
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M24
  • l2: 80 mm
  • d3: 15,8 mm
  • kuulan halkaisija: 18 mm
  • AV: 12 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 120 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 217 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu)
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,9 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,3 kN
Tuote-Nro.:
22720.0452
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu), Nuorrutusteräs
  • d1: M4
  • l2: 5,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • AV: 2 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,3 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 0,4 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu)
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
7,9 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,3 kN
Tuote-Nro.:
22720.0453
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu), Nuorrutusteräs
  • d1: M4
  • l2: 7,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • AV: 2 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,3 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 0,3 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu)
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,9 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,3 kN
Tuote-Nro.:
22720.0454
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu), Nuorrutusteräs
  • d1: M4
  • l2: 9,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • AV: 2 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,3 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 0,5 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu)
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
11,9 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,3 kN
Tuote-Nro.:
22720.0455
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu), Nuorrutusteräs
  • d1: M4
  • l2: 11,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • AV: 2 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,3 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 0,7 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu)
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
15,9 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,3 kN
Tuote-Nro.:
22720.0456
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu), Nuorrutusteräs
  • d1: M4
  • l2: 15,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • AV: 2 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,3 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 0,9 g
show article view
Kuulapääruuvit

Materiaali

Kuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu
  • Ruostumaton teräs, karkaistu
  • Kestomuovi (POM), punainen

Ruuvi

  • Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Huomioi

Kuula ei kiertymisvarmistettu.

Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22720. Kuulapääruuvit – kannattomat, halkaistulla kuulalla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuula- ja jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.