Valintasi johti 52 osumiin
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
3,5 kN
- Kokonainen kuula – Kuva 1, Nuorrutusteräs
- d1: M4 x 0,35 mm
- l1: 6 mm
- kuulan halkaisija: 2,5 mm
- AV: 2 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 3,5 kN
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 0,4 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
3,5 kN
- Kokonainen kuula – Kuva 1, Nuorrutusteräs
- d1: M4 x 0,35 mm
- l1: 10 mm
- kuulan halkaisija: 2,5 mm
- AV: 2 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 3,5 kN
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 0,7 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
3,5 kN
- Kokonainen kuula – Kuva 1, Nuorrutusteräs
- d1: M4 x 0,5 mm
- l1: 6 mm
- kuulan halkaisija: 2,5 mm
- AV: 2 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 3,5 kN
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 0,3 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
3,5 kN
- Kokonainen kuula – Kuva 1, Nuorrutusteräs
- d1: M4 x 0,5 mm
- l1: 10 mm
- kuulan halkaisija: 2,5 mm
- AV: 2 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 3,5 kN
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 0,6 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
4,5 kN
- Kokonainen kuula – Kuva 1, Nuorrutusteräs
- d1: M5 x 0,5 mm
- l1: 8 mm
- kuulan halkaisija: 3 mm
- AV: 2,5 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 4,5 kN
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 0,7 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
4,5 kN
- Kokonainen kuula – Kuva 1, Nuorrutusteräs
- d1: M5 x 0,5 mm
- l1: 12 mm
- kuulan halkaisija: 3 mm
- AV: 2,5 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 4,5 kN
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 1,2 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
9 kN
- Kokonainen kuula – Kuva 1, Nuorrutusteräs
- d1: M6 x 0,5 mm
- l1: 10,8 mm
- kuulan halkaisija: 4 mm
- AV: 3 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 1,5 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
9 kN
- Kokonainen kuula – Kuva 1, Nuorrutusteräs
- d1: M6 x 0,5 mm
- l1: 12,8 mm
- kuulan halkaisija: 4 mm
- AV: 3 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 2,2 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
9 kN
- Kokonainen kuula – Kuva 1, Nuorrutusteräs
- d1: M6 x 0,5 mm
- l1: 16,8 mm
- kuulan halkaisija: 4 mm
- AV: 3 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 2,7 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
9 kN
- Kokonainen kuula – Kuva 1, Nuorrutusteräs
- d1: M6 x 0,5 mm
- l1: 20,8 mm
- kuulan halkaisija: 4 mm
- AV: 3 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 3,4 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
9 kN
- Kokonainen kuula – Kuva 1, Nuorrutusteräs
- d1: M6 x 0,5 mm
- l1: 25,8 mm
- kuulan halkaisija: 4 mm
- AV: 3 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 4,4 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
15 kN
- Kokonainen kuula – Kuva 1, Nuorrutusteräs
- d1: M8 x 1 mm
- l1: 11,2 mm
- kuulan halkaisija: 5,5 mm
- AV: 4 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 15 kN
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 2,5 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
15 kN
- Kokonainen kuula – Kuva 1, Nuorrutusteräs
- d1: M8 x 1 mm
- l1: 21,2 mm
- kuulan halkaisija: 5,5 mm
- AV: 4 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 15 kN
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 5,5 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
3,5 kN
- Halkaistu kuula, vastepinta tasainen – Kuva 2, Nuorrutusteräs
- d1: M4 x 0,35 mm
- l2: 5,6 mm
- d3: 1,3 mm
- kuulan halkaisija: 2,5 mm
- AV: 2 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 3,5 kN
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 0,3 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
3,5 kN
- Halkaistu kuula, vastepinta tasainen – Kuva 2, Nuorrutusteräs
- d1: M4 x 0,35 mm
- l2: 9,6 mm
- d3: 1,3 mm
- kuulan halkaisija: 2,5 mm
- AV: 2 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 3,5 kN
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 0,7 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
3,5 kN
- Halkaistu kuula, vastepinta tasainen – Kuva 2, Nuorrutusteräs
- d1: M4 x 0,5 mm
- l2: 5,6 mm
- d3: 1,3 mm
- kuulan halkaisija: 2,5 mm
- AV: 2 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 3,5 kN
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 0,3 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
3,5 kN
- Halkaistu kuula, vastepinta tasainen – Kuva 2, Nuorrutusteräs
- d1: M4 x 0,5 mm
- l2: 9,6 mm
- d3: 1,3 mm
- kuulan halkaisija: 2,5 mm
- AV: 2 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 3,5 kN
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 0,6 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
4,5 kN
- Halkaistu kuula, vastepinta tasainen – Kuva 2, Nuorrutusteräs
- d1: M5 x 0,5 mm
- l2: 7,5 mm
- d3: 2,2 mm
- kuulan halkaisija: 3 mm
- AV: 2,5 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 4,5 kN
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 0,7 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
4,5 kN
- Halkaistu kuula, vastepinta tasainen – Kuva 2, Nuorrutusteräs
- d1: M5 x 0,5 mm
- l2: 11,5 mm
- d3: 2,2 mm
- kuulan halkaisija: 3 mm
- AV: 2,5 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 4,5 kN
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 1,2 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
9 kN
- Halkaistu kuula, vastepinta tasainen – Kuva 2, Nuorrutusteräs
- d1: M6 x 0,5 mm
- l2: 10 mm
- d3: 3,2 mm
- kuulan halkaisija: 4 mm
- AV: 3 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 1,5 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
9 kN
- Halkaistu kuula, vastepinta tasainen – Kuva 2, Nuorrutusteräs
- d1: M6 x 0,5 mm
- l2: 12 mm
- d3: 3,2 mm
- kuulan halkaisija: 4 mm
- AV: 3 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 1,8 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
9 kN
- Halkaistu kuula, vastepinta tasainen – Kuva 2, Nuorrutusteräs
- d1: M6 x 0,5 mm
- l2: 16 mm
- d3: 3,2 mm
- kuulan halkaisija: 4 mm
- AV: 3 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 2,6 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
9 kN
- Halkaistu kuula, vastepinta tasainen – Kuva 2, Nuorrutusteräs
- d1: M6 x 0,5 mm
- l2: 20 mm
- d3: 3,2 mm
- kuulan halkaisija: 4 mm
- AV: 3 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 3,4 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
9 kN
- Halkaistu kuula, vastepinta tasainen – Kuva 2, Nuorrutusteräs
- d1: M6 x 0,5 mm
- l2: 25 mm
- d3: 3,2 mm
- kuulan halkaisija: 4 mm
- AV: 3 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 4,4 g
show article view
Materiaali
Kuula
- Kuulalaakeriteräs, karkaistu
- Ruostumaton teräs, karkaistu
Ruuvi
- Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
- Ruostumaton teräs 1.4305
Huomioi
Kuula ei kiertymisvarmistettu.
Erikoismalleja tilauksesta.
Viittaukset
Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -
Tuotesivu EH 22720. Kuulapääruuvit – kannattomat, hienokierteellä
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategoria:
Infomateriaali
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.