Kuu­la­pää­ruu­vit kannattomat, kuula kiertymisen estolla

EH 22700.

Käytetään kaltevien pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen.

Liikkuvan kuulan ansiosta voima välittyy tasaisesti laajalle pinnalle.

Valintasi johti 70 osumiin

Malli
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l2 [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
6 kN
Tuote-Nro.:
22700.0563
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M6
  • l2: 12 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • AV: 3 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 6 kN
  • Paino: 1,6 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
6 kN
Tuote-Nro.:
22700.0564
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M6
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • AV: 3 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 6 kN
  • Paino: 2,3 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
6 kN
Tuote-Nro.:
22700.0565
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M6
  • l2: 20 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • AV: 3 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 6 kN
  • Paino: 3 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
6 kN
Tuote-Nro.:
22700.0566
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M6
  • l2: 25 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • AV: 3 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 6 kN
  • Paino: 3,8 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
9 kN
Tuote-Nro.:
22700.0583
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l2: 16 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
  • Paino: 3,9 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
9 kN
Tuote-Nro.:
22700.0584
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
  • Paino: 5,1 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
9 kN
Tuote-Nro.:
22700.0585
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l2: 25 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
  • Paino: 6,6 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
9 kN
Tuote-Nro.:
22700.0586
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l2: 30 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
  • Paino: 8,3 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
12 kN
Tuote-Nro.:
22700.0603
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • l2: 20 mm
  • d3: 6 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 12 kN
  • Paino: 7,7 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
25 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
12 kN
Tuote-Nro.:
22700.0604
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • l2: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 12 kN
  • Paino: 10 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
35 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
12 kN
Tuote-Nro.:
22700.0606
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • l2: 35 mm
  • d3: 6 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 12 kN
  • Paino: 15 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
12 kN
Tuote-Nro.:
22700.0608
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • l2: 40 mm
  • d3: 6 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 12 kN
  • Paino: 17 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
20 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
18 kN
Tuote-Nro.:
22700.0622
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 18 kN
  • Paino: 11 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
18 kN
Tuote-Nro.:
22700.0624
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 18 kN
  • Paino: 18 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
18 kN
Tuote-Nro.:
22700.0626
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 18 kN
  • Paino: 25 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
50 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
18 kN
Tuote-Nro.:
22700.0628
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M12
  • l2: 50 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 18 kN
  • Paino: 32 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
35 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
36 kN
Tuote-Nro.:
22700.0664
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • d3: 10,7 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • AV: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 36 kN
  • Paino: 38 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
36 kN
Tuote-Nro.:
22700.0666
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • AV: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 36 kN
  • Paino: 60 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
30 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
60 kN
Tuote-Nro.:
22700.0672
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M20
  • l2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • kuulan halkaisija: 15 mm
  • AV: 10 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
  • Paino: 53 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
40 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
60 kN
Tuote-Nro.:
22700.0674
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M20
  • l2: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • kuulan halkaisija: 15 mm
  • AV: 10 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
  • Paino: 70 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
50 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
60 kN
Tuote-Nro.:
22700.0675
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M20
  • l2: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • kuulan halkaisija: 15 mm
  • AV: 10 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
  • Paino: 90 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
60 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
60 kN
Tuote-Nro.:
22700.0676
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M20
  • l2: 60 mm
  • d3: 13,5 mm
  • kuulan halkaisija: 15 mm
  • AV: 10 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
  • Paino: 111 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
20 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
36 kN
Tuote-Nro.:
22700.0661
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M16
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • AV: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 36 kN
  • Paino: 22 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
25 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
36 kN
Tuote-Nro.:
22700.0662
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M16
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • AV: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 36 kN
  • Paino: 28 g
show article view
Kuulapääruuvit

Materiaali

Kuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu
  • Ruostumaton teräs, karkaistu

Ruuvi

  • Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Huomioi

Kuula kiertymisvarmistettu.

Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22700. Kuulapääruuvit – kannattomat, kuula kiertymisen estolla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuula- ja jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.