Kuu­la­pää­ruu­vit Kannattomat, halkaistulla kuulalla

EH 22720.

Käytetään kaltevien pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen.

Kuusiokolopyörövälitys mahdollistaa optimaalisen voimansiirron. Voima ei siirry reunojen (kuten esimerkiksi kuusikoloreunojen) vaan pintojen välityksellä. Kun voimansiirto on optimaalinen, työkalu kuluu vähemmän ja seisokit vähenevät.

Valintasi johti 12 osumiin

Malli
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l2 [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,6 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
3,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.1542
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M4
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • Kuusiohylsy: 8
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 3,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,3 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,6 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
3,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.1544
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M4
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • Kuusiohylsy: 8
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 3,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,6 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
7,5 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
4,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.1552
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M5
  • l2: 7,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • kuulan halkaisija: 3 mm
  • Kuusiohylsy: 10
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 4,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,7 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,5 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
4,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.1554
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M5
  • l2: 11,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • kuulan halkaisija: 3 mm
  • Kuusiohylsy: 10
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 4,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 1,2 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
9 kN
Tuote-Nro.:
22720.1562
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M6
  • l2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • Kuusiohylsy: 15
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 1,4 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
9 kN
Tuote-Nro.:
22720.1564
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M6
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • Kuusiohylsy: 15
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 2,4 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,6 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
3,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.2542
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M4
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • Kuusiohylsy: 8
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 3,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,3 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,6 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
3,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.2544
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M4
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • Kuusiohylsy: 8
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 3,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,6 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
7,5 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
4,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.2552
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M5
  • l2: 7,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • kuulan halkaisija: 3 mm
  • Kuusiohylsy: 10
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 4,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,7 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,5 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
4,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.2554
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M5
  • l2: 11,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • kuulan halkaisija: 3 mm
  • Kuusiohylsy: 10
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 4,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 1,2 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
9 kN
Tuote-Nro.:
22720.2562
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M6
  • l2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • Kuusiohylsy: 15
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 1,4 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
9 kN
Tuote-Nro.:
22720.2564
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M6
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • Kuusiohylsy: 15
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 2,4 g
show article view
Kuulapääruuvit

Materiaali

Kuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu
  • Ruostumaton teräs, karkaistu

Ruuvi

  • Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Huomioi

Kuula ei kiertymisvarmistettu.

Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22720. Kuulapääruuvit – Kannattomat, halkaistulla kuulalla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuula- ja jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.