Tuotesuodatin
Valintasi johti 6 osumiin
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, lieriövarsille DIN 1835 E
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
30 kN
Lisätietoja
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, lieriövarsille DIN 1835 E
d1 : M14
l2 : 16 mm
d3 : 7,2 mm
kuulan halkaisija: 8,5 mm
AV: 6 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 30 kN
Paino: 12 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, lieriövarsille DIN 1835 E
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
30 kN
Lisätietoja
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, lieriövarsille DIN 1835 E
d1 : M16
l2 : 16 mm
d3 : 7,2 mm
kuulan halkaisija: 8,5 mm
AV: 8 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 30 kN
Paino: 15 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, lieriövarsille DIN 1835 E
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
60 kN
Lisätietoja
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, lieriövarsille DIN 1835 E
d1 : M18 x 2 mm
l2 : 20 mm
d3 : 10,7 mm
kuulan halkaisija: 12 mm
AV: 10 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 60 kN
Paino: 25 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, lieriövarsille DIN 1835 E
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
60 kN
Lisätietoja
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, lieriövarsille DIN 1835 E
d1 : M20 x 2 mm
l2 : 20 mm
d3 : 10,7 mm
kuulan halkaisija: 12 mm
AV: 10 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 60 kN
Paino: 32 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, lieriövarsille DIN 1835 E
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
60 kN
Lisätietoja
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, lieriövarsille DIN 1835 E
d1 : M20 x 2 mm
l2 : 25 mm
d3 : 10,7 mm
kuulan halkaisija: 12 mm
AV: 10 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 60 kN
Paino: 42 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, lieriövarsille DIN 1835 E
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
90 kN
Lisätietoja
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, lieriövarsille DIN 1835 E
d1 : M24 x 2 mm
l2 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
kuulan halkaisija: 15 mm
AV: 12 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 90 kN
Paino: 59 g
show article view
Materiaali
Kuula
Kuulalaakeriteräs, karkaistu
Ruuvi
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Huomioi
Kuula ei kiertymisvarmistettu.
Erikoismalleja tilauksesta.
Viittaukset
Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -
Tuotesivu EH 22720. Kuulapääruuvit – kannattomat, lyhyet
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategoria:
Infomateriaali
RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Sisältää Prop 65 aineita
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."